Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 13 produktą(us)
Funkcijų modulis, ICS 25-25
Funkcijų modulis, Cv vertė [gal/min]: 13.300, Kv reikšmė [m³/h]: 11.500, Naudojama produktui: ICV 25
Funkcijų modulis, ICS 25-5
Funkcijų modulis, Cv vertė [gal/min]: 2.000, Kv reikšmė [m³/h]: 1.700, Naudojama produktui: ICV 25
Funkcijų modulis, ICS 25-10
Funkcijų modulis, Cv vertė [gal/min]: 4.100, Kv reikšmė [m³/h]: 3.500, Naudojama produktui: ICV 25
Funkcijų modulis, ICS 25-15
Funkcijų modulis, Cv vertė [gal/min]: 7.000, Kv reikšmė [m³/h]: 6.000, Naudojama produktui: ICV 25
Funkcijų modulis, ICS 25-20
Funkcijų modulis, Cv vertė [gal/min]: 9.300, Kv reikšmė [m³/h]: 8.000, Naudojama produktui: ICV 25
Funkcijų modulis, ICS 32
Funkcijų modulis, Cv vertė [gal/min]: 20.000, Kv reikšmė [m³/h]: 17.000, Naudojama produktui: ICV 32
Funkcijų modulis, ICS 40
Funkcijų modulis, Cv vertė [gal/min]: 30.160, Kv reikšmė [m³/h]: 26.000, Naudojama produktui: ICV 40
Funkcijų modulis, ICS 50
Funkcijų modulis, Cv vertė [gal/min]: 46.000, Kv reikšmė [m³/h]: 40.000, Naudojama produktui: ICV 50; ICF 50-4
Funkcijų modulis, ICS 50-32
Funkcijų modulis, Cv vertė [gal/min]: 20.000, Kv reikšmė [m³/h]: 17.000, Naudojama produktui: ICV 50; ICF 50-4
Funkcijų modulis, ICS 50-40
Funkcijų modulis, Cv vertė [gal/min]: 31.000, Kv reikšmė [m³/h]: 27.000, Naudojama produktui: ICV 50; ICF 50-4