Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Rodo 75 produktą(us)
Check and stop valve, SCA-X 15, Kryptis: Kampinis, Jungties standartas: EN 10220
Jungčių medžiaga: Plienas, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 15, Kryptis: Kampinis, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Jungčių medžiaga: Plienas, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52.0
Kontrolinis vožtuvas, CHV-X 15, Kryptis: Kampinis, Jungties standartas: EN 10220
Jungčių medžiaga: Plienas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52.0
Kontrolinis vožtuvas, CHV-X 15, Kryptis: Kampinis, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Jungčių medžiaga: Plienas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X SS 15, Kryptis: Kampinis, Jungties standartas: EN 10220
Jungčių medžiaga: Nerūdijantysis plienas, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52.0
Kontrolinis vožtuvas, CHV-X SS 15, Kryptis: Kampinis, Jungties standartas: EN 10220
Jungčių medžiaga: Nerūdijantysis plienas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Kryptis: Kampinis, Jungties standartas: EN 10220
Jungčių medžiaga: Plienas, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52.0
Check and stop valve, SCA-X 20, Kryptis: Kampinis, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Jungčių medžiaga: Plienas, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52.0
Kontrolinis vožtuvas, CHV-X 20, Kryptis: Kampinis, Jungties standartas: EN 10220
Jungčių medžiaga: Plienas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52.0
Kontrolinis vožtuvas, CHV-X 20, Kryptis: Kampinis, Jungties standartas: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Jungčių medžiaga: Plienas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 52.0