Karšto dujų apvado reguliatorius, TGHE
Karšto dujų apvado reguliatorius, TGHE

067N8321

Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Temperatūros diapazonas [°C]: -1 - 8, Angos galia [kW]: 28.90, Slėgio išlyginimas: Išoriškai išlygintas

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.05 kg
Grynasis svoris 0.97 kg
EAN 5702428324816

 

Angos dydis 40
Angos galia [kW] 28.9 kW
Angos galia [TR] 8.3 tons
Aušinimo medžiagos R410A
Dalių kiekis pakuotė formate 8 pc
Identiškas produktas 067N8311
Išleidimo dydis [col.] 7/8 in
Išleidimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Išlyginimo dydis [col.] 1/4 IN
Išlyginimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiaga Varis
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] 118 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] 3000 mm
Korpuso medžiaga Žalvaris
Kryptis Tiesus
Maks. Darbinis slėgis [bar] 49 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 711 psig
Maks. elemento temperatūra [°C] 110 °C
Maks. elemento temperatūra [°F] 230 °F
Maks. lemputės temperatūra [°C] 100 °C
Maks. lemputės temperatūra [°F] 210 °F
Pakavimo formatas Pramoninis paketas
Patvirtinimas C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Pridedamos dalys Lemputės diržas
Produkto aprašymas Talpos reguliatorius
Produkto pavadinimas Karšto dujų apvado reguliatorius
Produkto priedai TXV priedai
Produktų grupė Slėg. ir temp. reg. vožtuvai
Slėgio išlyginimas Išoriškai išlygintas
Srauto krypties indikatorius Įspausta 1 krypties rodyklė
Srauto kryptis Dvikryptis srautas
Statinis perkaitinimas (SS) [°F] 3.6 °F
Statinis „Superheat“ (SS) [°C] 2 °C
Subalansuotas prievadas [Taip / ne] Taip
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 8 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -1 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 46 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] 30 °F
Tinkamas naudoti Ne
Tipas TGHE
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos R410A
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Vardinės gal. sąl. N diapazonas [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Vožtuvo korpuso temp. maks. [°C] 100 °C
Vožtuvo korpuso temp. maks. [°F] 210 °F
Įėjimo dydis [col.] 7/8 in
Įėjimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
„Superheat“ nustatymas Adjustable

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality