Karšto dujų apvado reguliatorius, KVC 12
Karšto dujų apvado reguliatorius, KVC 12

034L0146

Įėjimo dydis [mm]: 12.00, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo dydis [mm]: 12.00, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv reikšmė [m³/h]: 0.680, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 28.0

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.37 kg
Grynasis svoris 0.32 kg
EAN 5702428411455

 

Aušinimo medžiagos R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234yf
R454A
R1234ze(E)
Aušinimo medžiagos alyvos suderinamumas Paskirtims be alyvos
R1234ze(E)
R513A
Cv vertė [gal/min] 0.79 gal/min
Dalių kiekis pakuotė formate 12 pc
Gamintojo nustatymas [psig] 29 psig
Gamykliniai nustatymai [bar] 2 bar
Identiškas produktas 034L1046
Išleidimo dydis [mm] 12 mm
Išleidimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Kv reikšmė [m³/h] 0.68 m³/h
Maks. bandymo slėgis [bar] 31 bar
Maks. bandymo slėgis [psig] 450 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar] 28 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 406 psig
Maks. P juosta [bar] 2 bar
Maks. P juosta [psi] 29 psi
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS Kinija
Produkto pavadinimas Karšto dujų apvado reguliatorius
Produkto priedai Ne
Produktų grupė Slėg. ir temp. reg. vožtuvai
Produktų šeimos pavadinimas KVC
Reguliavimo diapazonas [bar] [maks.] 6 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] [min.] 0.2 bar
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] 87 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] 3 psig
Srauto krypties indikatorius Išgraviruota 1 krypties rodyklė
Tepalų suderinamumas Paskirtims be alyvos
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] 130 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -45 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 266 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] -49 °F
Tinkamas naudoti KV vožtuvų atsarginės dalys
Tipas KVC 12
Tvirtinimo failo vardas AUŠINIMO MEDŽIAGOS VOŽTUVAS 53R0
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Vardinė galia R134a [kW] 4.8 kW
Vardinė galia R134a [TR] 1.36 tons
Vardinė galia R22 [kW] 7.6 kW
Vardinė galia R22 [TR] 2.14 tons
Vardinė galia R404A/R507 [kW] 6.9 kW
Vardinė galia R404A/R507 [TR] 2.02 tons
Vardinė galia R407C [kW] 8.4 kW
Vardinė galia R407C [TR] 2.31 tons
Įėjimo dydis [mm] 12 mm
Įėjimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Šaldomosios medžiagos be alyvos R1234ze(E)
R513A

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality