Hot gas bypass regulator, TCHE

068U4578

Inlet size [mm]: 10.00, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 12.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Temperature range [°C]: -1 - 12, Orifice capacities [kW]: 2.60, Pressure equalization: Externally equalized

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.199 Kg
Grynasis svoris 0.178 Kg
Volume 0.488 Liter
EAN 5702428941952

 

Angos dydis 3
Angos galia [kW] 2.6 kW
Angos galia [TR] 0.75 TR
Aušinimo medžiagos R134a/R513A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dalių kiekis pakuotė formate 20 vnt.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Identiškas produktas 068U4530
In scope of WEEE and contain batteries No
Išleidimo dydis [mm] 12 mm
Išleidimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Išlyginimo dydis [mm] 6 mm
Išlyginimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Jungčių medžiaga Dviejų metalų: Plieno / vario
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [col.] 35 in
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [mm] 900 mm
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpuso medžiaga Nerūdijantysis plienas
Kryptis Kampinis
Maks. Darbinis slėgis [bar] 45.5 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 660 psig
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas EAC
LLC CDC TYSK
Pridedamos dalys Lemputės diržas
Product Name Description Hot gas bypass regulator
Produkto priedai TXV priedai
Produktų grupė Press. and temp. regul. valves
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas TU/TC
SCIP dokumentacijos Nr. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Skysčių grupė 2
Slėgio išlyginimas Išoriškai išlygintas
Srauto krypties indikatorius Lazeriu išgraviruota 1 krypties rodyklė
Srauto kryptis Vienas srautas
Statinis perkaitinimas (SS) [°F] 3.6 °F
Statinis „Superheat“ (SS) [°C] 2 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 12 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -1 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 54 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] 30 °F
Tinkamas naudoti Ne
Tipas TCHE
UA address UA_2L.png
UK RoHS compliance Out of scope
Įėjimo dydis [mm] 10 mm
Įėjimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
„Superheat“ nustatymas Adjustable

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality