Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
60 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-40 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
140 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] |
-40 °F |
Aušinimo medžiagos |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.] |
65 °C |
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.] |
-40 °C |
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.] |
150 °F |
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.] |
-40 °F |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate |
1 vnt. |
Elektros jungties dydis |
4 kontaktai |
Elektros jungtis |
M12 |
Elektros jungtys, kištukas / lizdas |
Kištukinis |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fazės induktyvumas [µH] |
85000 μH |
Fazės srovė (RMS) [mA] |
100 mA |
Fazės srovė (smailė) [mA] |
141 mA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Iš viso žingsnių |
3810 (visi žingsniai) |
Išleidimo dydis [col.] |
1 5/8 in |
Išleidimo jungties tipas |
Litavimas ODF |
Jungčių medžiaga |
Varis |
Kategorija |
I |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP67 |
Kryptis |
Tiesus |
Maks. bendr. energijos suvartojimas CurrDrive[W] |
1.3 W |
Maks. bendr. energijos suvartojimas VoltDrive[W] |
5.5 W |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
34 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
493 psig |
Maks. leistinas veikimo ciklas [%] |
100 % |
Maks. OPD [bar] |
33 bar |
Maks. OPD [psi] |
478.6 psi |
Maks. OPD revers. [bar] |
10 bar |
Maks. OPD revers. [psi] |
145 psi |
Pakavimo formatas |
Viena pakuotė |
Patvirtinimas |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Produkto priedai |
Žingsninio vožtuvo priedai |
Produktų grupė |
Expansion valves |
Rankinio valdymo parinktis |
AST-G paslaugos valdiklis |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP dokumentacijos Nr. |
45834afc-47bd-4422-a47e-373f9afe4c92 |
Skysčių grupė |
2 |
Srauto kryptis |
Dvikryptis srautas |
Stebėjimo langelis |
Taip |
Subalansuotas prievadas [Taip / ne] |
Taip |
Suderinami „Danfoss“ valdikliai |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Tepalų suderinamumas |
Paskirtims be alyvos |
Tinkamas naudoti |
Žingsninio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas |
ETS 250 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vardinė galia R134a [kW] |
874 kW |
Vardinė galia R134a [TR] |
252 TR |
Vardinė galia R22 [kW] |
1106 kW |
Vardinė galia R22 [TR] |
319 TR |
Vardinė galia R404A/R507 [kW] |
828 kW |
Vardinė galia R404A/R507 [TR] |
239 TR |
Vardinė galia R407C [kW] |
1212 kW |
Vardinė galia R407C [TR] |
349 TR |
Vardinės gal. sąl. pastaba |
Atidaryta visa eiga, įprastas srautas |
Vardinės gal. sąlygos [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Vardinės gal. sąlygos [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Variklio tipas |
Dviejų polių |
Varža [kOhm] |
0.1 kOhm |
Veiksmo režimas |
2 fazių viso žingsnio |
Viso eigos laiko greitis [s] [maks.] |
25.4 s |
Viso eigos laiko greitis [s] [min.] |
12.7 s |
Įtampa [V] nuolat. srovė [maks.] |
13.8 V |
Įtampa [V] nuolat. srovė [min.] |
11.5 V |
Įėjimo dydis [col.] |
1 5/8 in |
Įėjimo jungties tipas |
Litavimas ODF |
Šaldomosios medžiagos be alyvos |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B |