Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
70 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-40 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
158 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] |
-40 °F |
Approval file name |
MH7648 |
Aušinimo medžiagos |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [maks.] |
70 °C |
Aušinimo medžiagos temperatūra [°C] [min.] |
-40 °C |
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [maks.] |
158 °F |
Aušinimo medžiagos temperatūra [°F] [min.] |
-40 °F |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vertė [gal/min] |
11.7 gal/min |
Dalių kiekis pakuotė formate |
1 vnt. |
Elektros jungties dydis |
4 kontaktai |
Elektros jungtis |
M12 |
Elektros jungtys, kištukas / lizdas |
Kištukinis |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fazės induktyvumas [µH] |
85000 μH |
Fazės srovė (RMS) [mA] |
200 mA |
Fazės srovė (smailė) [mA] |
283 mA |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Iš viso žingsnių |
3810 (visi žingsniai) |
Išleidimo dydis [col.] |
1 3/8 in |
Išleidimo jungties tipas |
Litavimas ODF |
Jungčių medžiaga |
Varis |
Kategorija |
I |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP67 |
Korpuso medžiaga |
Žalvaris |
Kryptis |
Tiesus |
Kv reikšmė [m³/h] |
10.1 m³/h |
Maks. bendr. energijos suvartojimas CurrDrive[W] |
6.5 W |
Maks. bendr. energijos suvartojimas VoltDrive[W] |
5.5 W |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
37 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
536 psig |
Maks. darbinė srovė [A] |
0.5 A |
Maks. leistinas veikimo ciklas [%] |
100 % |
Maks. OPD [bar] |
26 bar |
Maks. OPD [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
26 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
377 psi |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Pakavimo formatas |
Viena pakuotė |
Patvirtinimas |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Recognized |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Produkto priedai |
Žingsninio vožtuvo priedai |
Produktų grupė |
Expansion valves |
Rankinio valdymo parinktis |
AST-G paslaugos valdiklis |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas |
ETS 175L-550L with sight glass |
SCIP dokumentacijos Nr. |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
Skysčių grupė |
2 |
Srauto charakteristika |
Tiesinė |
Srauto krypties indikatorius |
Arrow embossed |
Srauto kryptis |
Dvikryptis srautas |
Stebėjimo langelis |
Taip |
Subalansuotas prievadas [Taip / ne] |
Taip |
Suderinami „Danfoss“ valdikliai |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Tepalų suderinamumas |
MO POE |
Tinkamas naudoti |
Žingsninio vožtuvo atsarginės dalys |
Tipas |
ETS 175L |
Tvirtinimo failo vardas |
MH7648 |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Vardinė galia R134a [kW] |
631 kW |
Vardinė galia R134a [TR] |
180 TR |
Vardinė galia R404A/R507 [kW] |
782 kW |
Vardinė galia R404A/R507 [TR] |
222 TR |
Vardinė galia R407C [kW] |
1133 kW |
Vardinė galia R407C [TR] |
322 TR |
Vardinė galia R513A [kW] |
703 kW |
Vardinė galia R513A [TR] |
200 TR |
Vardinės gal. sąl. pastaba |
Atidaryta visa eiga, įprastas srautas |
Vardinės gal. sąlygos [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Vardinės gal. sąlygos [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Variklio tipas |
Dviejų polių |
Varža [kOhm] |
0.1 kOhm |
Veiksmo režimas |
2 fazių viso žingsnio |
Voltage [V] DC |
12 V |
Įėjimo dydis [col.] |
1 3/8 in |
Įėjimo jungties tipas |
Litavimas ODF |