Dažnio keitiklis
Dažnio keitiklis

134F9366

CDS303 15.0kW; without coating; IP20; without LCP; H2; B3

Gaminio informacija

Bruto svoris 11.58 kg
Grynasis svoris 10.61 kg
EAN 5710107496532

 

Aprašymas CDS303 15.0kW; without coating; IP20; without LCP; H2; B3
Bendras aukštis [mm] 419 mm
Danga Ne
Energijos sunaudojimas [kW] 15 kW
Energijos suvartojimas [W] 15 W
Ilgis [mm] 248 mm
IP klasė IP20
LCP Ne
Modelio numeris CDS303P15KT4P20H2
Plotis [mm] 165 mm
RFI klasė H2
Rėmas B3
Tiekimo galios diapazonas [V] kint. sr. [maks.] 480 V
Tiekimo galios diapazonas [V] kint. sr. [min.] 380 V
Tipas Dažnio keitiklis
Tipo pavadinimas Frequency converter

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos