Scroll compressor, SH105A4ALC
120H0211
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruto svoris | 69.01 Kg |
Grynasis svoris | 64 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428980838 |
Bruto svoris | 69.01 Kg |
Grynasis svoris | 64 Kg |
Volume | 0.23 Cubic.mtr |
EAN | 5702428980838 |
Alyvos nuoroda | 160SZ |
Alyvos pripildymas [L] | 3.3 L |
Apatinės dalies maks. TS | 55 °C |
Apatinės dalies min. TS | -35 °C |
Apatinės dalies tūris | 13.6 L |
Aušinimo medžiagos | R410A |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 7.9 kg |
Bendras aukštis [mm] | 540 mm |
Brand technique | Spiralinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 8560003 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | SH105-4 |
Dif. bandymas [bar] [maks.] | 37 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Fazė | 3 |
Fitting standard | ODF |
Gamintojo HP [bar] | 0 bar |
Gamintojo LP [bar] | 0 bar |
Gauge port HP | Nėra |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Srieginis |
HP bandymas [bar] [maks.] | 48.7 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (su kabelio riebokšliu) |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 509 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 7/8 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 7/8 in |
Klampa [cP] | 32 cP |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LP bandymas [bar] [maks.] | 33.3 bar |
LRA | 142 A |
Maksimali darbinė srovė [MOC] | 22 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 25 A |
Model number | SH105A4ALC |
Montavimo sukimo momentas [Nm] | 15 N-m |
Motor protection | Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 103.5 cm³ |
Oil equalization | 1-3/4'' „Rotolock“ |
Oil type | POE |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Pakuotės aukštis [mm] | 596 mm |
Pakuotės dalių kiekis | 1 |
Pakuotės ilgis [mm] | 470 mm |
Pakuotės plotis [mm] | 370 mm |
Pakuotės svoris [Kg] | 66 kg |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CE UL UKCA |
Power connections | Varžtas 4,8 mm |
Priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 17.9 A |
SCIP dokumentacijos Nr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Segmento naudojimas | Oro kondicionavimas |
Shipped instructions | Montavimo instrukcijos |
Shipped mounting | Tvirtinimo rinkinys su sandarinimo žiedais, varžtais, veržlėmis, vamzdeliais ir poveržlėmis |
Shipped oil | Pradinis alyvos kiekis |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 278 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1 3/8 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1 3/8 in |
Skersmuo [mm] | 243 mm |
Spalva | Mėlynas |
Stiklo priveržimo jėga [Nm] | 50 N-m |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Lituotas |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 2900 aps./min |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Spiralinis |
Tipas | SH105 |
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] | 1.05 Ohm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 380 V |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 400 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
Viršutinės dalies maks. TS | 150 °C |
Viršutinės dalies min. TS | -35 °C |
Viršutinės dalies tūris | 0.7 L |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 342 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 414 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 440 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 506 V |
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 2 N-m |
Alyvos nuoroda | 160SZ |
Alyvos pripildymas [L] | 3.3 L |
Apatinės dalies maks. TS | 55 °C |
Apatinės dalies min. TS | -35 °C |
Apatinės dalies tūris | 13.6 L |
Aušinimo medžiagos | R410A |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 7.9 kg |
Bendras aukštis [mm] | 540 mm |
Brand technique | Spiralinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 8560003 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dažnis [Hz] | 50/60 |
Description | SH105-4 |
Dif. bandymas [bar] [maks.] | 37 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Fazė | 3 |
Fitting standard | ODF |
Gamintojo HP [bar] | 0 bar |
Gamintojo LP [bar] | 0 bar |
Gauge port HP | Nėra |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Srieginis |
HP bandymas [bar] [maks.] | 48.7 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (su kabelio riebokšliu) |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 509 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 7/8 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 7/8 in |
Klampa [cP] | 32 cP |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LP bandymas [bar] [maks.] | 33.3 bar |
LRA | 142 A |
Maksimali darbinė srovė [MOC] | 22 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 25 A |
Model number | SH105A4ALC |
Montavimo sukimo momentas [Nm] | 15 N-m |
Motor protection | Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 103.5 cm³ |
Oil equalization | 1-3/4'' „Rotolock“ |
Oil type | POE |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Pakuotės aukštis [mm] | 596 mm |
Pakuotės dalių kiekis | 1 |
Pakuotės ilgis [mm] | 470 mm |
Pakuotės plotis [mm] | 370 mm |
Pakuotės svoris [Kg] | 66 kg |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CE UL UKCA |
Power connections | Varžtas 4,8 mm |
Priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 17.9 A |
SCIP dokumentacijos Nr. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
Segmento naudojimas | Oro kondicionavimas |
Shipped instructions | Montavimo instrukcijos |
Shipped mounting | Tvirtinimo rinkinys su sandarinimo žiedais, varžtais, veržlėmis, vamzdeliais ir poveržlėmis |
Shipped oil | Pradinis alyvos kiekis |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 278 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1 3/8 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1 3/8 in |
Skersmuo [mm] | 243 mm |
Spalva | Mėlynas |
Stiklo priveržimo jėga [Nm] | 50 N-m |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Lituotas |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 2900 aps./min |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3500 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Spiralinis |
Tipas | SH105 |
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] | 1.05 Ohm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 380 V |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 400 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 460 V |
Viršutinės dalies maks. TS | 150 °C |
Viršutinės dalies min. TS | -35 °C |
Viršutinės dalies tūris | 0.7 L |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 342 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 414 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 440 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 506 V |
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 2 N-m |