Reciprocating compressor, NLY45RAb
123B3505
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Refrigerants: R290, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Bruto svoris | 10.2 Kg |
Grynasis svoris | 10 Kg |
Volume | 11.4 Liter |
EAN | 5702424673161 |
Bruto svoris | 10.2 Kg |
Grynasis svoris | 10 Kg |
Volume | 11.4 Liter |
EAN | 5702424673161 |
Alyvos kiekis [cm3] | 350 cm³ |
Apdorojimo jungties komentarai | Guminis kištukas |
Apdorojimo sujungimo kampas [°] | 50 ° |
Apdorojimo sujungimo skersmuo [mm] | 6.5 mm |
Apvijos temperatūros stat. [°C] [maks.] | 115 °C |
Apvijos temperatūros trumpas terminas [°C] [maks.] | 135 °C |
Aukštis nuo pagrindo plokštės [mm] | 186 mm |
Aušinimo medžiagos | R290 |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 0.15 kg |
Bendras aukštis [mm] | 192 mm |
Brand technique | Stūmoklinis kompresorius |
Darbinio kondensatoriaus talpinė varža | 4 µF |
Dažnis [Hz] | 50 |
Description | NLY45RAb |
Discharge connection comments | Guminis kištukas |
Discharge connection material | Varis |
Family | L |
Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 108 mm |
Išmetimo sujungimo kampas [°] | 0 ° |
Išmetimo sujungimo skersmuo [mm] | 4.9 mm |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 220/1/50 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LRA HST 50 Hz [A] | 8.3 A |
LRA HST [A] | 8.3 A |
MCC | 1.90 A |
Model number | NLY45RAb |
Nušlavimo tūris [cm3] | 4.56 cm³ |
Oil type | Mineralinė |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Pakuotės dalių kiekis | 1 |
Pakuotės tipas | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Paleidimo kondensatoriaus talpinė varža | 47-56 µF |
Patvirtinimas | VDE |
Process connection material | Varis |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
Segmento naudojimas | Šaldymas MT |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 113 mm |
Siurbimo sujungimo kampas [°] | 20 ° |
Siurbimo sujungimo skersmuo [mm] | 6.5 mm |
Spalva | Juodas |
Suction connection material | Varis |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 3000 aps./min |
Taikymai |
HBP MBP |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | NLY45 |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 220 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 240 V |
Variklio tipas | CSR |
Vienos fazės kompresorių pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm] | 22.75 |
Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm] | 11.4 |
Įjungimo srovė HST 50 Hz [A] | 8.3 A |
Įjungimo srovė HST [A] | 8.3 A |
Įtampa, 50 Hz [V] | 220 V |
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 187 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 264 V |
Alyvos kiekis [cm3] | 350 cm³ |
Apdorojimo jungties komentarai | Guminis kištukas |
Apdorojimo sujungimo kampas [°] | 50 ° |
Apdorojimo sujungimo skersmuo [mm] | 6.5 mm |
Apvijos temperatūros stat. [°C] [maks.] | 115 °C |
Apvijos temperatūros trumpas terminas [°C] [maks.] | 135 °C |
Aukštis nuo pagrindo plokštės [mm] | 186 mm |
Aušinimo medžiagos | R290 |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 0.15 kg |
Bendras aukštis [mm] | 192 mm |
Brand technique | Stūmoklinis kompresorius |
Darbinio kondensatoriaus talpinė varža | 4 µF |
Dažnis [Hz] | 50 |
Description | NLY45RAb |
Discharge connection comments | Guminis kištukas |
Discharge connection material | Varis |
Family | L |
Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 108 mm |
Išmetimo sujungimo kampas [°] | 0 ° |
Išmetimo sujungimo skersmuo [mm] | 4.9 mm |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 220/1/50 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LRA HST 50 Hz [A] | 8.3 A |
LRA HST [A] | 8.3 A |
MCC | 1.90 A |
Model number | NLY45RAb |
Nušlavimo tūris [cm3] | 4.56 cm³ |
Oil type | Mineralinė |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Pakuotės dalių kiekis | 1 |
Pakuotės tipas | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Paleidimo kondensatoriaus talpinė varža | 47-56 µF |
Patvirtinimas | VDE |
Process connection material | Varis |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
Segmento naudojimas | Šaldymas MT |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 113 mm |
Siurbimo sujungimo kampas [°] | 20 ° |
Siurbimo sujungimo skersmuo [mm] | 6.5 mm |
Spalva | Juodas |
Suction connection material | Varis |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 3000 aps./min |
Taikymai |
HBP MBP |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | NLY45 |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 220 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 240 V |
Variklio tipas | CSR |
Vienos fazės kompresorių pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm] | 22.75 |
Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm] | 11.4 |
Įjungimo srovė HST 50 Hz [A] | 8.3 A |
Įjungimo srovė HST [A] | 8.3 A |
Įtampa, 50 Hz [V] | 220 V |
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 187 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 264 V |