Reciprocating compressor, MPT12LA
123B2123
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220/1/50
Bruto svoris | 13.3 Kg |
Grynasis svoris | 13 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424674793 |
Bruto svoris | 13.3 Kg |
Grynasis svoris | 13 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424674793 |
Alyvos kiekis [cm3] | 350 cm³ |
Apdorojimo jungties komentarai | Guminis kištukas |
Apdorojimo sujungimo kampas [°] | 50 ° |
Apdorojimo sujungimo skersmuo [mm] | 8.1 mm |
Apvijos temperatūros stat. [°C] [maks.] | 115 °C |
Apvijos temperatūros trumpas terminas [°C] [maks.] | 135 °C |
Aukštis nuo pagrindo plokštės [mm] | 211 mm |
Aušinimo medžiagos | R404A |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 1.15 kg |
Bendras aukštis [mm] | 217 mm |
Brand technique | Stūmoklinis kompresorius |
Darbinio kondensatoriaus talpinė varža | 10 µF |
Dažnis [Hz] | 50 |
Description | MPT12LA |
Discharge connection comments | Guminis kištukas |
Discharge connection material | Varis |
Family | P |
Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 121 mm |
Išmetimo sujungimo kampas [°] | 0 ° |
Išmetimo sujungimo skersmuo [mm] | 6.5 mm |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 220/1/50 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LRA HST 50 Hz [A] | 13.9 A |
LRA HST [A] | 13.9 A |
MCC | 3.80 A |
Model number | MPT12LA |
Nušlavimo tūris [cm3] | 12.1 cm³ |
Oil type | POE |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Pakuotės dalių kiekis | 1 |
Paleidimo kondensatoriaus talpinė varža | 47-56 µF |
Patvirtinimas |
CCC VDE |
Process connection material | Varis |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Segmento naudojimas | Šaldymas LT |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 125 mm |
Siurbimo sujungimo kampas [°] | 20 ° |
Siurbimo sujungimo skersmuo [mm] | 8.1 mm |
Spalva | Juodas |
Suction connection material | Varis |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 3000 aps./min |
Taikymai | LBP |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | MPT12 |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 220 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 240 V |
Variklio tipas | CSR |
Vienos fazės kompresorių pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm] | 10.4 |
Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm] | 6.4 |
Įjungimo srovė HST 50 Hz [A] | 13.9 A |
Įjungimo srovė HST [A] | 13.9 A |
Įtampa, 50 Hz [V] | 220 V |
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 187 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 264 V |
Alyvos kiekis [cm3] | 350 cm³ |
Apdorojimo jungties komentarai | Guminis kištukas |
Apdorojimo sujungimo kampas [°] | 50 ° |
Apdorojimo sujungimo skersmuo [mm] | 8.1 mm |
Apvijos temperatūros stat. [°C] [maks.] | 115 °C |
Apvijos temperatūros trumpas terminas [°C] [maks.] | 135 °C |
Aukštis nuo pagrindo plokštės [mm] | 211 mm |
Aušinimo medžiagos | R404A |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 1.15 kg |
Bendras aukštis [mm] | 217 mm |
Brand technique | Stūmoklinis kompresorius |
Darbinio kondensatoriaus talpinė varža | 10 µF |
Dažnis [Hz] | 50 |
Description | MPT12LA |
Discharge connection comments | Guminis kištukas |
Discharge connection material | Varis |
Family | P |
Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 121 mm |
Išmetimo sujungimo kampas [°] | 0 ° |
Išmetimo sujungimo skersmuo [mm] | 6.5 mm |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 220/1/50 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LRA HST 50 Hz [A] | 13.9 A |
LRA HST [A] | 13.9 A |
MCC | 3.80 A |
Model number | MPT12LA |
Nušlavimo tūris [cm3] | 12.1 cm³ |
Oil type | POE |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Pakuotės dalių kiekis | 1 |
Paleidimo kondensatoriaus talpinė varža | 47-56 µF |
Patvirtinimas |
CCC VDE |
Process connection material | Varis |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Segmento naudojimas | Šaldymas LT |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 125 mm |
Siurbimo sujungimo kampas [°] | 20 ° |
Siurbimo sujungimo skersmuo [mm] | 8.1 mm |
Spalva | Juodas |
Suction connection material | Varis |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 3000 aps./min |
Taikymai | LBP |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | MPT12 |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 220 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 240 V |
Variklio tipas | CSR |
Vienos fazės kompresorių pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm] | 10.4 |
Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm] | 6.4 |
Įjungimo srovė HST 50 Hz [A] | 13.9 A |
Įjungimo srovė HST [A] | 13.9 A |
Įtampa, 50 Hz [V] | 220 V |
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 187 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 264 V |