Reciprocating compressor, GL90TE
123F1579
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60
Bruto svoris | 11.1 Kg |
Grynasis svoris | 10.8 Kg |
Volume | 12 Liter |
EAN | 5702424667870 |
Bruto svoris | 11.1 Kg |
Grynasis svoris | 10.8 Kg |
Volume | 12 Liter |
EAN | 5702424667870 |
Alyvos kiekis [cm3] | 300 cm³ |
Apdorojimo jungties komentarai | Guminis kištukas |
Apdorojimo sujungimo kampas [°] | 50 ° |
Apdorojimo sujungimo skersmuo [mm] | 6.5 mm |
Apvijos temperatūros stat. [°C] [maks.] | 115 °C |
Apvijos temperatūros trumpas terminas [°C] [maks.] | 135 °C |
Aukštis nuo pagrindo plokštės [mm] | 198 mm |
Aušinimo medžiagos | R134a |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 1.15 kg |
Bendras aukštis [mm] | 205 mm |
Brand technique | Stūmoklinis kompresorius |
Dažnis [Hz] | 60 |
Description | GL90TE |
Discharge connection comments | Guminis kištukas |
Discharge connection material | Varis |
Family | L |
Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 121 mm |
Išmetimo sujungimo kampas [°] | 0 ° |
Išmetimo sujungimo skersmuo [mm] | 4.9 mm |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 115/1/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LRA HST 60 Hz [A] | 27 A |
MCC | 7.00 A |
Model number | GL90TE |
Nušlavimo tūris [cm3] | 8.85 cm³ |
Oil type | POE |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Pakuotės dalių kiekis | 120 |
Paleidimo kondensatoriaus talpinė varža | 170 µF |
Patvirtinimas | UL |
Process connection material | Varis |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
Segmento naudojimas | Šaldymas MT |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 125 mm |
Siurbimo sujungimo kampas [°] | 20 ° |
Siurbimo sujungimo skersmuo [mm] | 6.5 mm |
Spalva | Juodas |
Suction connection material | Varis |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3600 aps./min |
Taikymai |
HBP MBP |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | GL90 |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 115 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 115 V |
Variklio tipas | CSIR |
Vienos fazės kompresorių pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm] | 6.8 |
Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm] | 1.7 |
Įjungimo srovė HST 60 Hz [A] | 27 A |
Įtampa 60 Hz [V] | 115 V |
Įtampa, 60 Hz [V] [maks.] | 115 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 98 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 132 V |
Alyvos kiekis [cm3] | 300 cm³ |
Apdorojimo jungties komentarai | Guminis kištukas |
Apdorojimo sujungimo kampas [°] | 50 ° |
Apdorojimo sujungimo skersmuo [mm] | 6.5 mm |
Apvijos temperatūros stat. [°C] [maks.] | 115 °C |
Apvijos temperatūros trumpas terminas [°C] [maks.] | 135 °C |
Aukštis nuo pagrindo plokštės [mm] | 198 mm |
Aušinimo medžiagos | R134a |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 1.15 kg |
Bendras aukštis [mm] | 205 mm |
Brand technique | Stūmoklinis kompresorius |
Dažnis [Hz] | 60 |
Description | GL90TE |
Discharge connection comments | Guminis kištukas |
Discharge connection material | Varis |
Family | L |
Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 121 mm |
Išmetimo sujungimo kampas [°] | 0 ° |
Išmetimo sujungimo skersmuo [mm] | 4.9 mm |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 115/1/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LRA HST 60 Hz [A] | 27 A |
MCC | 7.00 A |
Model number | GL90TE |
Nušlavimo tūris [cm3] | 8.85 cm³ |
Oil type | POE |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Pakuotės dalių kiekis | 120 |
Paleidimo kondensatoriaus talpinė varža | 170 µF |
Patvirtinimas | UL |
Process connection material | Varis |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
Segmento naudojimas | Šaldymas MT |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 125 mm |
Siurbimo sujungimo kampas [°] | 20 ° |
Siurbimo sujungimo skersmuo [mm] | 6.5 mm |
Spalva | Juodas |
Suction connection material | Varis |
Sukimosi greitis, esant 60 Hz [aps./min.] | 3600 aps./min |
Taikymai |
HBP MBP |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | GL90 |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 115 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 115 V |
Variklio tipas | CSIR |
Vienos fazės kompresorių pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm] | 6.8 |
Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm] | 1.7 |
Įjungimo srovė HST 60 Hz [A] | 27 A |
Įtampa 60 Hz [V] | 115 V |
Įtampa, 60 Hz [V] [maks.] | 115 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 98 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 132 V |