Reciprocating compressor, NTZ136A4LR1B
120F0237
Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Bruto svoris | 37.5 Kg |
Grynasis svoris | 35 Kg |
Volume | 86.633 Liter |
EAN | 5702428521154 |
Bruto svoris | 37.5 Kg |
Grynasis svoris | 35 Kg |
Volume | 86.633 Liter |
EAN | 5702428521154 |
Alyvos išlyginimo priveržimo jėga [Nm] | 30 N-m |
Alyvos nuoroda | 175PZ |
Alyvos pripildymas [L] | 1.8 L |
Apatinės dalies maks. TS | 50 °C |
Apatinės dalies min. TS | -35 °C |
Apatinės dalies tūris | 16.5 L |
Aušinimo medžiagos |
R404A R452A |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 5 kg |
Bendras aukštis [mm] | 413 mm |
Brand technique | Stūmoklinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 8502012g |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindras | 2 |
Dažnis [Hz] | 50 |
Description | NTZ136-4B |
Dif. bandymas [bar] [maks.] | 30 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Fazė | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Gamintojo HP [bar] | 25 bar |
Gamintojo LP [bar] | 25 bar |
Gauge port HP | Nėra |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Srieginis |
GP LP priveržimo jėga [Nm] | 15 N-m |
HP bandymas [bar] [maks.] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP55 (su kabelio riebokšliu) |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 74 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1 1/4 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 3/4 in |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LP bandymas [bar] [maks.] | 25 bar |
LRA | 51 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 14.3 A |
Model number | NTZ136A4LR1B |
Montavimo sukimo momentas [Nm] | 15 N-m |
Motor protection | Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 136 cm³ |
Oil equalization | 3/8'' platėjanti mova SAE |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Pakuotės dalių kiekis | 6 |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CE UKCA |
Power connections | Kištukas |
Priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Segmento naudojimas | Šaldymas LT |
Shipped fittings | Siurbimo ir išskyrimo litavimo vamzdeliai, „Rotolock“ veržlės ir tarpikliai |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 265 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1 3/4 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1 1/8 in |
Skersmuo [mm] | 288 mm |
Spalva | Mėlynas |
Stiklo priveržimo jėga [Nm] | 50 N-m |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Rotolock |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 2900 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | NTZ136 |
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] | 3.8 Ohm |
Tvirtinimo pastaba | (tik su „rotolock“ versijomis) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 380 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 400 V |
Viršutinės dalies maks. TS | 150 °C |
Viršutinės dalies min. TS | -35 °C |
Viršutinės dalies tūris | 0.6 L |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 340 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 440 V |
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
Alyvos išlyginimo priveržimo jėga [Nm] | 30 N-m |
Alyvos nuoroda | 175PZ |
Alyvos pripildymas [L] | 1.8 L |
Apatinės dalies maks. TS | 50 °C |
Apatinės dalies min. TS | -35 °C |
Apatinės dalies tūris | 16.5 L |
Aušinimo medžiagos |
R404A R452A |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 5 kg |
Bendras aukštis [mm] | 413 mm |
Brand technique | Stūmoklinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 8502012g |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindras | 2 |
Dažnis [Hz] | 50 |
Description | NTZ136-4B |
Dif. bandymas [bar] [maks.] | 30 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Fazė | 3 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Gamintojo HP [bar] | 25 bar |
Gamintojo LP [bar] | 25 bar |
Gauge port HP | Nėra |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Srieginis |
GP LP priveržimo jėga [Nm] | 15 N-m |
HP bandymas [bar] [maks.] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP55 (su kabelio riebokšliu) |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 74 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1 1/4 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 3/4 in |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LP bandymas [bar] [maks.] | 25 bar |
LRA | 51 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22.6 bar |
MCC | 14.3 A |
Model number | NTZ136A4LR1B |
Montavimo sukimo momentas [Nm] | 15 N-m |
Motor protection | Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 136 cm³ |
Oil equalization | 3/8'' platėjanti mova SAE |
Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Pakuotės dalių kiekis | 6 |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CE UKCA |
Power connections | Kištukas |
Priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. | 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Segmento naudojimas | Šaldymas LT |
Shipped fittings | Siurbimo ir išskyrimo litavimo vamzdeliai, „Rotolock“ veržlės ir tarpikliai |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 265 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1 3/4 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1 1/8 in |
Skersmuo [mm] | 288 mm |
Spalva | Mėlynas |
Stiklo priveržimo jėga [Nm] | 50 N-m |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Rotolock |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 2900 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | NTZ136 |
Trijų fazių kompresorių su vienodomis apvijomis apvijos varža [Ohm] | 3.8 Ohm |
Tvirtinimo pastaba | (tik su „rotolock“ versijomis) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 380 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 400 V |
Viršutinės dalies maks. TS | 150 °C |
Viršutinės dalies min. TS | -35 °C |
Viršutinės dalies tūris | 0.6 L |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 340 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 440 V |
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |