Reciprocating compressor, NTZ048A5LR1B
120F0228
Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Bruto svoris | 25 Kg |
Grynasis svoris | 22 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428665704 |
Bruto svoris | 25 Kg |
Grynasis svoris | 22 Kg |
Volume | 37.73 Liter |
EAN | 5702428665704 |
A kondensatoriaus talpa | 20 µF |
A kondensatoriaus įtampa [V] | 440 V |
Alyvos išlyginimo priveržimo jėga [Nm] | 30 N-m |
Alyvos nuoroda | 175PZ |
Alyvos pripildymas [L] | 0.95 L |
Apatinės dalies maks. TS | 50 °C |
Apatinės dalies min. TS | -35 °C |
Apatinės dalies tūris | 7.5 L |
Aušinimo medžiagos |
R404A R452A R454C R455A |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 2.5 kg |
B kondensatoriaus talpa | 100 µF |
B kondensatoriaus įtampa [V] | 330 V |
Bendras aukštis [mm] | 333 mm |
Brand technique | Stūmoklinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 8501026f |
C kondensatoriaus talpa | 10 µF |
C kondensatoriaus įtampa [V] | 440 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindras | 1 |
Dažnis [Hz] | 50 |
Description | NTZ048-5B |
Dif. bandymas [bar] [maks.] | 30 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Fazė | 1 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Gamintojo HP [bar] | 25 bar |
Gamintojo LP [bar] | 25 bar |
Gauge port HP | Nėra |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Srieginis |
GP LP priveržimo jėga [Nm] | 15 N-m |
HP bandymas [bar] [maks.] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP55 (su kabelio riebokšliu) |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 68 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1/2 in |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 220-240/1/50 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LP bandymas [bar] [maks.] | 25 bar |
LRA | 37 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22 bar |
MCC | 11 A |
Model number | NTZ048A5LR1B |
Montavimo sukimo momentas [Nm] | 15 N-m |
Motor protection | Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 48 cm³ |
Oil equalization | 3/8'' platėjanti mova SAE |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Pakuotės aukštis [mm] | 370 mm |
Pakuotės dalių kiekis | 1 |
Pakuotės ilgis [mm] | 385 mm |
Pakuotės plotis [mm] | 285 mm |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CCC CE UL UKCA |
Power connections | Kištukas |
Priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmento naudojimas | Šaldymas LT |
Shipped fittings | Siurbimo ir išskyrimo litavimo vamzdeliai, „Rotolock“ veržlės ir tarpikliai |
Shipped instructions | Montavimo instrukcijos |
Shipped mounting | Tvirtinimo rinkinys su sandarinimo žiedais, varžtais, veržlėmis, vamzdeliais ir poveržlėmis |
Shipped oil | Pradinis alyvos kiekis |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 263 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1 1/4 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 5/8 in |
Skersmuo [mm] | 224 mm |
Spalva | Mėlynas |
Stiklo priveržimo jėga [Nm] | 50 N-m |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Rotolock |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 2900 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | NTZ048 |
Tvirtinimo pastaba | (tik su „rotolock“ versijomis) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 220 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 240 V |
Vienos fazės kompresorių pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm] | 4.02 |
Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm] | 1.66 |
Viršutinės dalies maks. TS | 150 °C |
Viršutinės dalies min. TS | -35 °C |
Viršutinės dalies tūris | 0.3 L |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 198 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 264 V |
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
A kondensatoriaus talpa | 20 µF |
A kondensatoriaus įtampa [V] | 440 V |
Alyvos išlyginimo priveržimo jėga [Nm] | 30 N-m |
Alyvos nuoroda | 175PZ |
Alyvos pripildymas [L] | 0.95 L |
Apatinės dalies maks. TS | 50 °C |
Apatinės dalies min. TS | -35 °C |
Apatinės dalies tūris | 7.5 L |
Aušinimo medžiagos |
R404A R452A R454C R455A |
Aušinimo medžiagos įkrova [kg] [maks.] | 2.5 kg |
B kondensatoriaus talpa | 100 µF |
B kondensatoriaus įtampa [V] | 330 V |
Bendras aukštis [mm] | 333 mm |
Brand technique | Stūmoklinis kompresorius |
Brėžinio numeris | 8501026f |
C kondensatoriaus talpa | 10 µF |
C kondensatoriaus įtampa [V] | 440 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cilindras | 1 |
Dažnis [Hz] | 50 |
Description | NTZ048-5B |
Dif. bandymas [bar] [maks.] | 30 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | NTZ |
Fazė | 1 |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | Rotolock |
Gamintojo HP [bar] | 25 bar |
Gamintojo LP [bar] | 25 bar |
Gauge port HP | Nėra |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | Srieginis |
GP LP priveržimo jėga [Nm] | 15 N-m |
HP bandymas [bar] [maks.] | 30 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP55 (su kabelio riebokšliu) |
Išmetimo sujungimo aukštis [mm] | 68 mm |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1 in |
Išmetimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 1/2 in |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 220-240/1/50 |
Konfigūravimo kodas | Vienas |
LP bandymas [bar] [maks.] | 25 bar |
LRA | 37 A |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 22 bar |
MCC | 11 A |
Model number | NTZ048A5LR1B |
Montavimo sukimo momentas [Nm] | 15 N-m |
Motor protection | Vidinė perkrovos apsauga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Nušlavimo tūris [cm3] | 48 cm³ |
Oil equalization | 3/8'' platėjanti mova SAE |
Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Pakuotės aukštis [mm] | 370 mm |
Pakuotės dalių kiekis | 1 |
Pakuotės ilgis [mm] | 385 mm |
Pakuotės plotis [mm] | 285 mm |
Paleidimų per valandą skaičius [maks.] | 12 |
Patvirtinimas |
CCC CE UL UKCA |
Power connections | Kištukas |
Priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |
Product Name Description | Reciprocating compressor NTZ |
Produktų grupė | Hermetic compressors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. | 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Segmento naudojimas | Šaldymas LT |
Shipped fittings | Siurbimo ir išskyrimo litavimo vamzdeliai, „Rotolock“ veržlės ir tarpikliai |
Shipped instructions | Montavimo instrukcijos |
Shipped mounting | Tvirtinimo rinkinys su sandarinimo žiedais, varžtais, veržlėmis, vamzdeliais ir poveržlėmis |
Shipped oil | Pradinis alyvos kiekis |
Siurbimo sujungimo aukštis [mm] | 263 mm |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1 1/4 in |
Siurbimo sujungimo vamzdžio dydis [col.] | 5/8 in |
Skersmuo [mm] | 224 mm |
Spalva | Mėlynas |
Stiklo priveržimo jėga [Nm] | 50 N-m |
Suction connection material | - |
Sujungimo tipas | Rotolock |
Sukimosi greitis, esant 50 Hz [aps./min.] | 2900 aps./min |
Talpos valdiklis | Fiksuotas greitis |
Taupymo įtaisas | Ne |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | NTZ048 |
Tvirtinimo pastaba | (tik su „rotolock“ versijomis) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 220 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 240 V |
Vienos fazės kompresorių pagalbinės apvijos varža (pradžios apvija) [Ohm] | 4.02 |
Vienos fazės kompresorių pagrindinės apvijos varža [Ohm] | 1.66 |
Viršutinės dalies maks. TS | 150 °C |
Viršutinės dalies min. TS | -35 °C |
Viršutinės dalies tūris | 0.3 L |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 198 V |
Įtampos diapazono viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 264 V |
Įžeminimo priveržimo jėga [Nm] | 3 N-m |