Temperature sensor, AKS 21 D, Flange

084N2037

Measuring range [°C]: -40 - 80, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Stainless steel, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Gaminio informacija

Bruto svoris 0.418 Kg
Grynasis svoris 0.408 Kg
Volume 0.241 Liter
EAN 5702422006312

 

Apdorojimo jungties pastabos Flanšas
Apsauginio vamzdžio ilgis [col.] 9.84 in
Apsauginio vamzdžio ilgis [mm] 250 mm
Apsauginio vamzdžio medžiaga Stainless steel
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.] 0.59 in
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm] 15 mm
China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 9 vnt.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektros jungties dydis Pg 16
Elektros jungtis B tipas
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Gnybtų skaičius [vnt.] 3 vnt.
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jutiklio elem. varža [Ohm] 1000
Jutiklio elementas [pc] 1 vnt.
Jutiklio elemento atsparumas B klasė
Jutiklio elemento standartas EN 60751
Jutiklio elemento tipas Pt
Jutiklio įdėklas Keičiamas
Kabelio tipas N/A
Korpuso IP vardinė reikšmė IP56
Laidai [vnt.] 2 vnt.
Maks. aplinkos temperatūra [°C] 80 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F] 176 °F
Matavimo diapazonas [°C] [Maks.] 80 °C
Matavimo diapazonas [°C] [Min.] -40 °C
Matavimo diapazonas [°F] [Maks.] 176 °F
Matavimo diapazonas [°F] [Min.] -40 °F
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Product Name Description Temperature sensor
Produktų grupė Sensors
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Sujungimo tipas Flanšas
Tipas AKS 21 D
UK RoHS compliance Out of scope

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality