Apkrovos varža maks. [Ohm] |
500 |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
80 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-40 °C |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
176 °F |
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] |
-40 °F |
Aušinimo medžiagos |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Dalių kiekis pakuotė formate |
1 vnt. |
Energijos suvartojimas [W] |
0.7 W |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Išėjimo signalas [mA] [maks.] |
20 mA |
Išėjimo signalas [mA] [min.] |
4 mA |
Konstrukcija |
Bendraašė versija |
Korpuso IP vardinė reikšmė |
IP67 |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
100 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
1450 psig |
Pakavimo formatas |
Viena pakuotė |
Patvirtinimas |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Pridedamos dalys |
HMI EN, DE, FR, ES kalbomis |
Product Name Description |
Skysčio lygio jutiklis |
Produkto aprašymas |
Skysčio lygio jutiklis |
Produkto priedai |
Liq. level switch accessories |
Produktų grupė |
Sensors |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
No |
Sujungimo dydis [col.] |
1 |
Sujungimo tipas |
G |
Supply voltage [V] DC [max] |
30 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
14 V |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
100 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-60 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
212 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-76 °F |
Tiekimo įtampa [V] nuolat. srovė [maks.] |
30 V |
Tiekimo įtampa [V] nuolat. srovė [min.] |
14 V |
Tinkamas naudoti |
Liq. level switch spare parts |
Tipas |
AKS 4100 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Įdėklo ilgis [col.] |
66.9 in |
Įdėklo ilgis [mm] |
1700 mm |