Alyvos skirtuvai, OUB 1S
Alyvos skirtuvai, OUB 1S

040B0029

Grįžimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Įėjimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF, Išleidimo jungties tipas: LITAVIMAS, ODF

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.13 kg
Grynasis svoris 0.97 kg
EAN 5702422120971

 

Alyvos rezervuaro tūris [JAV sk. unc.] 3.38 oz
Alyvos rezervuaro tūris [l] 0.1 L
Aušinimo medžiagos R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R454B
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R454C
R455A
R454A
R1234ze(E)
Dalių kiekis pakuotė formate 4 pc
Grynasis tūris [JAV gal.] 0.14 gal
Grynasis tūris [l] 0.52 L
Grįžimo jungties dydis [mm] 6 mm
Grįžimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Išleidimo dydis [mm] 10 mm
Išleidimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF
Maks. bandymo slėgis [bar] 40 bar
Maks. bandymo slėgis [psig] 580 psig
Maks. Darbinis slėgis [bar] 28 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 406 psig
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Produkto aprašymas Alyvos atskirtuvas be jungčių
Produkto pavadinimas Alyvos atskirtuvas
Produkto priedai OUB priedai
Produktų grupė Alyvos skirtuvai
Produktų šeimos pavadinimas OUB
Srauto krypties indikatorius Išgraviruota OIL/IN/OUT
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 120 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 248 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -40 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] 120 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -40 °C
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 248 °F
Terpės temperatūros diapazonas [°F] [min.] -40 °F
Tinkamas naudoti OUB atsarginės dalys
Tipas OUB 1S
Tvirtinimo failo vardas AUŠINIMO MEDŽIAGOS ALYVOS ATSKIRTUVAS 169N
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Vardinė galia R134a [kW] 2.5 kW
Vardinė galia R22 [kW] 3.1 kW
Vardinė galia R404A/R507 [kW] 3.5 kW
Vardinė galia R407C [kW] 4.4 kW
Įėjimo dydis [mm] 10 mm
Įėjimo jungties tipas LITAVIMAS, ODF

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality