Oil level regulator, COM 20C
040B0121
Oil level regulator, Product Type: COM 20C, Supply voltage [V] AC: 230, Max. Working Pressure [bar]: 130.0, MaxOPD [bar]: 80.0, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 6
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Oil level regulator, Product Type: COM 20C, Supply voltage [V] AC: 230, Max. Working Pressure [bar]: 130.0, MaxOPD [bar]: 80.0, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 6
Bruto svoris | 0.735 Kg |
Grynasis svoris | 0.635 Kg |
Volume | 1.812 Liter |
EAN | 5715162664728 |
Bruto svoris | 0.735 Kg |
Grynasis svoris | 0.635 Kg |
Volume | 1.812 Liter |
EAN | 5715162664728 |
Aušinimo medžiagos |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Identiškas produktas | 040B0100 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kilmės šalis | PAGAMINTA VOKIETIJOJE |
Kontakto vardinė reikšmė | 3 A, 230 V |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 130 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 1885 psig |
Maks. darbinė srovė [A] | 0.04 A |
Maks. OPD [bar] | 80 bar |
MaxOPD, AC voltage [bar] | 100 bar |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
CE EAC UKCA |
Product Name Description | Oil level regulator |
Produkto priedai | Oil Management assesories |
Produktų grupė | Oil level regulators |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
Tepalų suderinamumas |
MO PAG POE |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
Tinkamas naudoti | OUB atsarginės dalys |
Tipas | COM 20C |
Aušinimo medžiagos |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
Dalių kiekis pakuotė formate | 6 vnt. |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
Identiškas produktas | 040B0100 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kilmės šalis | PAGAMINTA VOKIETIJOJE |
Kontakto vardinė reikšmė | 3 A, 230 V |
Maks. Darbinis slėgis [bar] | 130 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] | 1885 psig |
Maks. darbinė srovė [A] | 0.04 A |
Maks. OPD [bar] | 80 bar |
MaxOPD, AC voltage [bar] | 100 bar |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
CE EAC UKCA |
Product Name Description | Oil level regulator |
Produkto priedai | Oil Management assesories |
Produktų grupė | Oil level regulators |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dokumentacijos Nr. | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
Tepalų suderinamumas |
MO PAG POE |
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
Tinkamas naudoti | OUB atsarginės dalys |
Tipas | COM 20C |