Cable, Relay cable
040B0154
Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Relay cable, Cable length [m]: 10.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 35, 24 V - 230 V
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Relay cable, Cable length [m]: 10.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 35, 24 V - 230 V
Bruto svoris | 0.402 Kg |
Grynasis svoris | 0.386 Kg |
Volume | 1.575 Liter |
EAN | 5715162665268 |
Bruto svoris | 0.402 Kg |
Grynasis svoris | 0.386 Kg |
Volume | 1.575 Liter |
EAN | 5715162665268 |
Current max. [A] | 3 A |
Dalių kiekis pakuotė formate | 35 vnt. |
Elektros jungties standartas | DIN 43650 |
Elektros jungtis iš | Form C |
Identiškas produktas | 040B0112 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelio ilgis [m] | 10 m |
Kilmės šalis | PAGAMINTA KINIJOJE |
Naudojama produktui |
COM 10C COM 20C |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
CE UKCA |
Product Name Description | Cable |
Produktų grupė | Oil management accessories |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Tipas | Accessory |
Tipo pavadinimas | Relay cable |
Current max. [A] | 3 A |
Dalių kiekis pakuotė formate | 35 vnt. |
Elektros jungties standartas | DIN 43650 |
Elektros jungtis iš | Form C |
Identiškas produktas | 040B0112 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabelio ilgis [m] | 10 m |
Kilmės šalis | PAGAMINTA KINIJOJE |
Naudojama produktui |
COM 10C COM 20C |
Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
Patvirtinimas |
CE UKCA |
Product Name Description | Cable |
Produktų grupė | Oil management accessories |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Tipas | Accessory |
Tipo pavadinimas | Relay cable |