Aušinimo medžiagos |
R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R1234ze(E) |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dalių kiekis pakuotė formate |
1 vnt. |
Dalių programos pavadinimas |
DCR |
Dangtis |
Kištukas |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Gaubto tūris [JAV sk. unc.] |
114.48 Fluid Ounce US |
Gaubto tūris [l] |
3.38 L |
Grynasis tūris [JAV sk. unc.] |
85.05 Fluid Ounce US |
Grynasis tūris [l] |
2.515 L |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jungties standartas |
ANSI/ASME B36.10M |
Jungčių medžiaga |
Plienas |
Kategorija |
I |
Kategorija |
ELIMINATOR |
Korpuso medžiaga |
Plienas |
Liq Cap [Kw] |
R1234ze: 261.8 R134a: 294.9 R404A: 207.4 R407C: 302.2 R410A: 306.8 R452A: 210.0 R507: 201.1 |
Liq Cap [TR] |
R1234ze: 74.4 R134a: 83.8 R404A: 59.0 R407C: 85.9 R410A: 87.2 R452A: 59.7 R507: 57.2 |
LiqCapCond (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p=1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Maks. Darbinis slėgis [bar] |
46 bar |
Maks. Darbinis slėgis [psig] |
667 psig |
Pakavimo formatas |
Viena pakuotė |
Patvirtinimas |
CE CSA UL UKCA |
Pridedamos dalys |
1 gaubt. 4 veltinio tarpikliai 8 varžtai |
Product Name Description |
Filtro sausintuvas, gaubtas |
Produkto aprašymas |
Aušinimo medžiagos filtro džiovintuvas |
Produkto priedai |
DCR priedai |
Produktų grupė |
Filter driers |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rėmelis |
Ne |
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas |
Filters |
SCIP dokumentacijos Nr. |
c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
Skysčių grupė |
2 |
Srauto krypties indikatorius |
Etiketė spausdinta 1 krypties rodyklė |
Sujungimo litavimo dydis [col.] |
1 3/8 in |
Sujungimo litavimo dydis [mm] |
35 mm |
Sujungimo tipas |
Sandūrinis virinimas / litavimas, ODF |
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] |
70 °C |
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] |
-40 °C |
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] |
160 °F |
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] |
-40 °F |
Tepalų suderinamumas |
Paskirtims be alyvos |
Tinkamas naudoti |
DCR atsarginės dalys |
Tipas |
DCR |
Tipo pavadinimas |
DCR 09611 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL patvirtinimo failo vardas |
SA6398 |
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Šaldomosios medžiagos be alyvos |
R134a R513A R515A |
Šerdies dydžio kodas |
96 cu.in. |
Šerdžių skaičius |
2 |
„LiqCap“ kond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |