Hermetiškas išdegimo filtro džiovintuvas, DAS

023Z1008

Produkto aprašymas: Siurbimo linijos filtro džiovintuvas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 35, Jungčių medžiaga: Plienas

Gaminio informacija

Bruto svoris 1.058 Kilogram
Grynasis svoris 0.964 Kilogram
Tūris 1.445 Liter
EAN 5702428160452

 

1 išleidimo jungties dydis [col.] 5/8 in
1 įleidimo jungties dydis [col.] 5/8 in
Activated alumina [%] 70 %
Aktyvinto aliuminio oksido / molek. sietas [%] 70% / 30%
Aušinimo medžiagos R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
Dalių kiekis pakuotė formate 12 vnt.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Gaubto tūris [JAV sk. unc.] 11.97 Fluid Ounce US
Gaubto tūris [l] 0.35 L
Grynasis tūris [JAV sk. unc.] 7.63 Fluid Ounce US
Grynasis tūris [l] 0.226 L
Išleidimo jungties dydis [mm] 16 mm
Išleidimo jungties tipas Platėjanti mova
Jungčių medžiaga Plienas
Kategorija Art. 4, par. 3
Kategorija ELIMINATOR
Kietos šerdies paviršius [cm2] 183 cm²
Kietos šerdies paviršius [col.2] 28.34 in²
Kietos šerdies paviršius [col.3] 7.84 in³
Kietos šerdies tūris [cm3] 128 cm³
Korpuso medžiaga Plienas
Maks. Darbinis slėgis [bar] 35 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig] 508 psig
Molecular sieve [%] 30 %
Pakavimo formatas Kelių elementų pakuotė
Patvirtinimas UL
Produkto aprašymas Siurbimo linijos filtro džiovintuvas
Produkto pavadinimas Hermetiškas išdegimo filtro džiovintuvas
Produkto priedai Bendrieji priedai
Produktų grupė Filter driers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rėmelis Ne
Rūgšties pajėgumas [g] 8.7 g
Rūgšties pajėgumas [unc.] 0.307 oz
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas Filter Driers
SCIP dokumentacijos Nr. a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
Skysčių grupė 2
Srauto galia KW R134a: 9.5
R404A: 13.0
R407C: 15.0
R410A: 15.0
R507: 13.0
Srauto galia TR R134a: 2.7
R404A: 3.7
R407C: 4.3
R410A: 4.3
R507: 3.7
Srauto krypties indikatorius Etiketė spausdinta 1 krypties rodyklė
Sujungimo pastabos Schraeder įėjimas / išėjimas
Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] 70 °C
Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] -40 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] 160 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.] -40 °F
Tepalų suderinamumas Paskirtims be alyvos
Tinkamas naudoti Ne
Tipas DAS
Tipo pavadinimas DAS 165VV
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL patvirtinimo failo vardas SA6398
UL patvirtintos šaldomosios medžiagos R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Įėjimo jungties dydis [mm] 16 mm
Įėjimo jungties tipas Platėjanti mova
Šaldomosios medžiagos be alyvos R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Šerdies dydžio kodas 16 cu.in.
Šerdis Kieta šerdis
„FlowCap“ kond. (ARI 730-05)[IMP] Delta p=3PSI
tevap=40°F
„FlowCap“ kond. (ARI 730-05)[SI] Delta p=0,21 bar
tevap=4°C

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality