Gaminio informacija

Bruto svoris 0.383 Kg
Grynasis svoris 0.317 Kg
Volume 1.25 Liter
EAN 5702428890335

 

Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] 3 vnt.
China RoHS compliance Out of scope
Dalių kiekis pakuotė formate 9 vnt.
Daugiau Informacijos Aliarmas= šviesa arba bėgelio kait.
Dažnis [Hz] 50/60 Hz
Ekranas priekyje Taip
Ekranas – pasirenkamas EKA 163A
EKA 164A
Energijos suvartojimas [VA] 2.3 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Identiškas produktas 084B4164
Jutiklio tipas Temp.jutikliai
Jutiklių įėjimų skaičius 3 vnt.
Maks. garintuvų skaičius 1 vnt.
Maks. kompresorių skaičius 1 vnt.
Naudojimo sritis Temperatūros valdymas
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakavimo formatas Pramoninis paketas
Patvirtinimas C-TICK
CE
EAC
CMIM
Product Name Description Šald. įrang. valdymas (TXV)
Produkto kalba Anglų
Produkto priedai Electron. control accessories
Produktų grupė Evaporator and room control
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos No
Ryšio tipas MODBUS
RS485
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] 4 vnt.
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] 2 vnt.
Temp. jutiklio palaikymas NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė 230 V
Tinkamas naudoti Ne
Tipas EKC 302D
UK RoHS compliance Out of scope
Valdiklio tipas Šald. valdiklis (temp.)
Veikimas Komp., atšild.,vent.,aliarmas, daugiau f
Vožtuvo išėjimo tipas EVR (TXV)

Priedai

Atsarginės dalys

Pakeitimas

Pakeitimas

Pakeitimas

Paslaugos

Programinė įranga

Software and firmware to extend functionality