Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM046MLW05G
114X7063
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto svoris | 85 Kg |
Grynasis svoris | 70 Kg |
Volume | 501.228 Liter |
EAN | 5702428562348 |
Bruto svoris | 85 Kg |
Grynasis svoris | 70 Kg |
Volume | 501.228 Liter |
EAN | 5702428562348 |
Aušinimo medžiagos |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Bendras aukštis [mm] | 690 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ021T5 |
Dažnis [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-MSXM046MLW05G |
Elektros kodas | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
Fazė | 1 |
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 72 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)] | 61 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)] | 41 dBA |
Greičio platforma | Fixed-speed |
Ilgis [mm] | 464 mm |
Imtuvo patvirtinimas | CE |
Imtuvo tūris [L] | 3.4 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/50 |
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris | 0.58 L |
Kondesatoriaus tipas | D7 |
MCC | 25 A |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-MSXM046MLW05G |
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Perkrovos relės tipas | LRE32 |
Plotis [mm] | 1087 mm |
Product Name Description | Package unit |
Produktų grupė | Condensing Units |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regionas | Europa |
RLA | 16 A |
Segmento naudojimas | Vidutinis atgalinis slėgis |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
Skysčio linijos jungtis [col.] | 1/2 in |
Sujungimo tipas | Litavimas |
Taikymai | MBP |
Technologija | Spiralinis |
Tipas | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 240 V |
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 110 W |
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 68 W |
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | B2 |
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 450 mm |
Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 600 mm |
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.47 A |
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Ventiliatorių skaičius | 1 |
Versija | W05 |
Įtampa, 50 Hz [V] | 220 V |
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 220 V |
Aušinimo medžiagos |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Bendras aukštis [mm] | 690 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ021T5 |
Dažnis [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-MSXM046MLW05G |
Elektros kodas | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
Fazė | 1 |
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 72 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)] | 61 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)] | 41 dBA |
Greičio platforma | Fixed-speed |
Ilgis [mm] | 464 mm |
Imtuvo patvirtinimas | CE |
Imtuvo tūris [L] | 3.4 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/50 |
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris | 0.58 L |
Kondesatoriaus tipas | D7 |
MCC | 25 A |
Min fuse rating [A] | 32 A |
Model number | OP-MSXM046MLW05G |
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Perkrovos relės tipas | LRE32 |
Plotis [mm] | 1087 mm |
Product Name Description | Package unit |
Produktų grupė | Condensing Units |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regionas | Europa |
RLA | 16 A |
Segmento naudojimas | Vidutinis atgalinis slėgis |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
Skysčio linijos jungtis [col.] | 1/2 in |
Sujungimo tipas | Litavimas |
Taikymai | MBP |
Technologija | Spiralinis |
Tipas | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 240 V |
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 110 W |
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 68 W |
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | B2 |
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 450 mm |
Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 600 mm |
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.47 A |
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Ventiliatorių skaičius | 1 |
Versija | W05 |
Įtampa, 50 Hz [V] | 220 V |
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 220 V |