Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM098LLW05E
114X7075
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto svoris | 97 Kg |
Grynasis svoris | 78 Kg |
Volume | 628.56 Liter |
EAN | 5702428562225 |
Bruto svoris | 97 Kg |
Grynasis svoris | 78 Kg |
Volume | 628.56 Liter |
EAN | 5702428562225 |
Aušinimo medžiagos |
R404A R452A R507A |
Bendras aukštis [mm] | 825 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4 |
Dažnis [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-LSQM098LLW05E |
Elektros kodas | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fazių sk. (kompresorius) | 3 |
Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
Fazė | 3 |
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 76 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)] | 65 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)] | 45 dBA |
Ilgis [mm] | 464 mm |
Imtuvo patvirtinimas | CE |
Imtuvo tūris [L] | 6.2 L |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 400/3/50 |
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris | 1.62 mm³ |
Kondesatoriaus tipas | G7 |
MCC | 14.4 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LSQM098LLW05E |
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Plotis [mm] | 1105 mm |
Product Name Description | Package unit |
Produktų grupė | Condensing Units |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regionas | Europa |
RLA | 90 A |
Segmento naudojimas | Žemas atgalinis slėgis |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
Skysčio linijos jungtis [col.] | 1/2 in |
Skysčio įpurškimas | Ne |
Sujungimo tipas | Litavimas |
Taikymai | LBP |
Technologija | Spiralinis |
Tipas | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 380 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 415 V |
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 220 W |
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 130 W |
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | B3 |
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 500 mm |
Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 500 mm |
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.96 A |
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Ventiliatorių skaičius | 1 |
Versija | W05 |
Įtampa, 50 Hz [V] | 380 V |
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Aušinimo medžiagos |
R404A R452A R507A |
Bendras aukštis [mm] | 825 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ018T4 |
Dažnis [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-LSQM098LLW05E |
Elektros kodas | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fazių sk. (kompresorius) | 3 |
Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
Fazė | 3 |
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 76 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)] | 65 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)] | 45 dBA |
Ilgis [mm] | 464 mm |
Imtuvo patvirtinimas | CE |
Imtuvo tūris [L] | 6.2 L |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 400/3/50 |
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris | 1.62 mm³ |
Kondesatoriaus tipas | G7 |
MCC | 14.4 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LSQM098LLW05E |
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Plotis [mm] | 1105 mm |
Product Name Description | Package unit |
Produktų grupė | Condensing Units |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regionas | Europa |
RLA | 90 A |
Segmento naudojimas | Žemas atgalinis slėgis |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/4 in |
Skysčio linijos jungtis [col.] | 1/2 in |
Skysčio įpurškimas | Ne |
Sujungimo tipas | Litavimas |
Taikymai | LBP |
Technologija | Spiralinis |
Tipas | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 380 V |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V] | 415 V |
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 220 W |
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 130 W |
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | B3 |
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 500 mm |
Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 500 mm |
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.96 A |
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Ventiliatorių skaičius | 1 |
Versija | W05 |
Įtampa, 50 Hz [V] | 380 V |
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |