Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM026AJW05G
114X7085
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto svoris | 77 Kg |
Grynasis svoris | 62 Kg |
Volume | 534.24 Liter |
EAN | 5702428562133 |
Bruto svoris | 77 Kg |
Grynasis svoris | 62 Kg |
Volume | 534.24 Liter |
EAN | 5702428562133 |
Aušinimo medžiagos |
R404A R452A R507A |
Bendras aukštis [mm] | 690 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | CAJ2446Z |
Dažnis [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-LSQM026AJW05G |
Elektros kodas | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
Fazė | 1 |
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 69 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)] | 58 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)] | 38 dBA |
Greičio platforma | Fixed-speed |
Ilgis [mm] | 464 mm |
Imtuvo patvirtinimas | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/50 |
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris | 0.58 L |
Kondesatoriaus tipas | D7 |
MCC | 7.9 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LSQM026AJW05G |
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Plotis [mm] | 1087 mm |
Product Name Description | Package unit |
Produktų grupė | Condensing Units |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Regionas | Europa |
RLA | 29 A |
Segmento naudojimas | Žemas atgalinis slėgis |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
Skysčio linijos jungtis [col.] | 1/2 in |
Sujungimo tipas | Litavimas |
Taikymai | LBP |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 240 V |
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 110 W |
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 68 W |
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | B2 |
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 450 mm |
Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 450 mm |
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.47 A |
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Ventiliatorių skaičius | 1 |
Versija | W05 |
Įtampa, 50 Hz [V] | 220 V |
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 220 V |
Aušinimo medžiagos |
R404A R452A R507A |
Bendras aukštis [mm] | 690 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | CAJ2446Z |
Dažnis [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-LSQM026AJW05G |
Elektros kodas | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
Fazė | 1 |
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 69 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (1 m atstumu) [db(A)] | 58 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)] | 38 dBA |
Greičio platforma | Fixed-speed |
Ilgis [mm] | 464 mm |
Imtuvo patvirtinimas | CE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/50 |
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris | 0.58 L |
Kondesatoriaus tipas | D7 |
MCC | 7.9 A |
Min fuse rating [A] | 10 A |
Model number | OP-LSQM026AJW05G |
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Plotis [mm] | 1087 mm |
Product Name Description | Package unit |
Produktų grupė | Condensing Units |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Regionas | Europa |
RLA | 29 A |
Segmento naudojimas | Žemas atgalinis slėgis |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
Skysčio linijos jungtis [col.] | 1/2 in |
Sujungimo tipas | Litavimas |
Taikymai | LBP |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 240 V |
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 110 W |
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 68 W |
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | B2 |
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 450 mm |
Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 450 mm |
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.47 A |
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Ventiliatorių skaičius | 1 |
Versija | W05 |
Įtampa, 50 Hz [V] | 220 V |
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 220 V |