Optyma™ Slim Pack, OP-LSHM015SCW05G
114X7081
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto svoris | 53 Kg |
Grynasis svoris | 45 Kg |
Volume | 310.922 Liter |
EAN | 5702428562171 |
Bruto svoris | 53 Kg |
Grynasis svoris | 45 Kg |
Volume | 310.922 Liter |
EAN | 5702428562171 |
Aušinimo medžiagos |
R404A R507A |
Bendras aukštis [mm] | 680 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC15CLX.2 |
Dažnis [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-LSHM015SCW05G |
Elektros kodas | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
Fazė | 1 |
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 63 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)] | 32 dBA |
Greičio platforma | Fixed-speed |
Ilgis [mm] | 443 mm |
Imtuvo patvirtinimas | CE |
Imtuvo tūris [L] | 1.3 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/50 |
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris | 0.39 L |
Kondesatoriaus tipas | A7 |
MCC | 4.7 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-LSHM015SCW05G |
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Patvirtinimas |
CE EAC |
Plotis [mm] | 950 mm |
Product Name Description | Package unit |
Produktų grupė | Condensing Units |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Regionas | Europa |
Segmento naudojimas | Žemas atgalinis slėgis |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/8 in |
Skysčio linijos jungtis [col.] | 3/8 in |
Sujungimo tipas | Litavimas |
Taikymai | LBP |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 240 V |
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 60 W |
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 25 W |
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | B1 |
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 365 mm |
Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 365 mm |
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.32 A |
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Ventiliatorių skaičius | 1 |
Versija | W05 |
Įtampa, 50 Hz [V] | 220 V |
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 220 V |
Aušinimo medžiagos |
R404A R507A |
Bendras aukštis [mm] | 680 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC15CLX.2 |
Dažnis [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-LSHM015SCW05G |
Elektros kodas | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fazių sk. (kompresorius) | 1 |
Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
Fazė | 1 |
Garso galia, esant 50 Hz [db(A)] | 63 dBA |
Garso galios lygis 50 Hz (10 m atstumu) [db(A)] | 32 dBA |
Greičio platforma | Fixed-speed |
Ilgis [mm] | 443 mm |
Imtuvo patvirtinimas | CE |
Imtuvo tūris [L] | 1.3 L |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/1/50 |
Kondensatoriaus ritės vidaus tūris | 0.39 L |
Kondesatoriaus tipas | A7 |
MCC | 4.7 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Model number | OP-LSHM015SCW05G |
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Patvirtinimas |
CE EAC |
Plotis [mm] | 950 mm |
Product Name Description | Package unit |
Produktų grupė | Condensing Units |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Regionas | Europa |
Segmento naudojimas | Žemas atgalinis slėgis |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 3/8 in |
Skysčio linijos jungtis [col.] | 3/8 in |
Sujungimo tipas | Litavimas |
Taikymai | LBP |
Technologija | Stūmoklinis |
Tipas | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 240 V |
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 60 W |
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 50 Hz [W] | 25 W |
Ventiliatoriaus gaubto / grotelių tipas | B1 |
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/50 |
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm] | 365 mm |
Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 365 mm |
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A] | 0.32 A |
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Ventiliatoriaus įtampa, esant 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Ventiliatorių skaičius | 1 |
Versija | W05 |
Įtampa, 50 Hz [V] | 220 V |
Įtampa, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 220 V |