BOCK, SHGX12P/90-4 SL, Bock condensing unit
097B14583
Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 14583
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 14583
Bruto svoris | 150 Kg |
Grynasis svoris | 115.3 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162573426 |
Bruto svoris | 150 Kg |
Grynasis svoris | 115.3 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162573426 |
Anti-vibration pads | Yes |
Bendras aukštis [mm] | 745 mm |
Cilindras | 2 |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Fazė | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasė | IP 66 |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
Kategorija | BOCK |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Legacy BOCK ID | 14583 |
Length (mm) | 750 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX12P/90-4 SL |
Motor protection | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h] | 7300 m³/h |
Plotis [mm] | 1086 mm |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Produktų grupė | Condensing Units |
Safety valve for receiver | No |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 5/8 in |
Spalva | Blue (standard) |
Speed controller | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Technologija | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Tipas | SHGX12P |
Tipo pavadinimas | SHGX12P/90-4 SL |
Tvirtinimo standartas | No |
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 475 W |
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 695 W |
Ventiliatorių skaičius | 1 |
Šeima | SHG L |
Anti-vibration pads | Yes |
Bendras aukštis [mm] | 745 mm |
Cilindras | 2 |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection comments | Standard |
Discharge connection comments | Soldering |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Fazė | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP klasė | IP 66 |
Išmetimo sujungimo dydis [col.] | 1/2 in |
Kategorija | BOCK |
Kompresoriaus maitinimas [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Legacy BOCK ID | 14583 |
Length (mm) | 750 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX12P/90-4 SL |
Motor protection | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Oro srautas, esant 50 Hz [m³/h] | 6300 m³/h |
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h] | 7300 m³/h |
Plotis [mm] | 1086 mm |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Produktų grupė | Condensing Units |
Safety valve for receiver | No |
Siurbimo sujungimo dydis [col.] | 5/8 in |
Spalva | Blue (standard) |
Speed controller | No |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Technologija | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Tipas | SHGX12P |
Tipo pavadinimas | SHGX12P/90-4 SL |
Tvirtinimo standartas | No |
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W] | 475 W |
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 695 W |
Ventiliatorių skaičius | 1 |
Šeima | SHG L |