Filter housing 5''
180Z0281
Flow [gpm] [Max]: 4.000, Flow [l/min] [Max]: 15.00, Flow [m³/h] [Max]: 0.90, Outlet connection: ½” BSP, Inlet Connection: ½” BSP, 184 mm
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Flow [gpm] [Max]: 4.000, Flow [l/min] [Max]: 15.00, Flow [m³/h] [Max]: 0.90, Outlet connection: ½” BSP, Inlet Connection: ½” BSP, 184 mm
Bruto svoris | 0.682 Kg |
Grynasis svoris | 0.5 Kg |
Volume | 3.175 Liter |
EAN | 5715162682203 |
Bruto svoris | 0.682 Kg |
Grynasis svoris | 0.5 Kg |
Volume | 3.175 Liter |
EAN | 5715162682203 |
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 45 °C |
Darbinė temperatūra [°F] [Maks.] | 113 °F |
Description | Housing 5” |
Fit to element | 180Z0037 |
Housing diameter [in] | 4.52 in |
Housing diameter [mm] | 115 mm |
Housing length [in] | 7.24 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Korpuso ilgis [mm] | 184 mm |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Outlet connection | ½” BSP |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Produkto aprašymas | Filters |
Produktų grupė | Accessories |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Sandarinimo medžiaga | Buna-N |
Spalva | Blue |
Spalva | Mėlynas |
Srautas [gpm] [maks.] | 4 gal/min |
Srautas [l/min] [maks.] | 15 l/min |
Srautas [m³/h] [Maks.] | 0.9 m³/h |
Tipas | Filter housing |
Tipo pavadinimas | Filter housing 5'' |
Įėjimo jungtis | ½” BSP |
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 45 °C |
Darbinė temperatūra [°F] [Maks.] | 113 °F |
Description | Housing 5” |
Fit to element | 180Z0037 |
Housing diameter [in] | 4.52 in |
Housing diameter [mm] | 115 mm |
Housing length [in] | 7.24 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Korpuso ilgis [mm] | 184 mm |
Materials Caps | Reinforced polypropylene |
Materials Housing | Polypropylene |
Outlet connection | ½” BSP |
Pressure at 113 °F [psig] [Max] | 125 psig |
Pressure at 45 °C [barg] [Max] | 8.6 barg |
Produkto aprašymas | Filters |
Produktų grupė | Accessories |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Sandarinimo medžiaga | Buna-N |
Spalva | Blue |
Spalva | Mėlynas |
Srautas [gpm] [maks.] | 4 gal/min |
Srautas [l/min] [maks.] | 15 l/min |
Srautas [m³/h] [Maks.] | 0.9 m³/h |
Tipas | Filter housing |
Tipo pavadinimas | Filter housing 5'' |
Įėjimo jungtis | ½” BSP |