Pump connection
180Z1991
Inlet APP 53-92 series 8 or higher, Operating pressure [barg] [Max]: 10, Length [mm]: 61, 76.10 mm
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Inlet APP 53-92 series 8 or higher, Operating pressure [barg] [Max]: 10, Length [mm]: 61, 76.10 mm
Bruto svoris | 1.57 Kg |
Grynasis svoris | 1.182 Kg |
Volume | 3.365 Liter |
EAN | 5715162677285 |
Bruto svoris | 1.57 Kg |
Grynasis svoris | 1.182 Kg |
Volume | 3.365 Liter |
EAN | 5715162677285 |
Darbinis slėgis [barg] [maks.] | 10 barg |
Darbinis slėgis [psig] [maks.] | 145 psig |
Description | Inlet APP 53-92 series 8 or higher |
Ilgis [col.] | 2.4 in |
Ilgis [mm] | 61 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inner diameter [in] | 3.46 in |
Korpuso medžiaga | Super Duplex |
Produkto aprašymas | Hoses and connectors |
Produktų grupė | Accessories |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Tipas | Pump connection |
Tipo pavadinimas | Pump connection |
Victaulic [in] | 3 in |
Victaulic [mm] | 76.1 mm |
Vidinis skersmuo [mm] | 87.8 mm |
Darbinis slėgis [barg] [maks.] | 10 barg |
Darbinis slėgis [psig] [maks.] | 145 psig |
Description | Inlet APP 53-92 series 8 or higher |
Ilgis [col.] | 2.4 in |
Ilgis [mm] | 61 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inner diameter [in] | 3.46 in |
Korpuso medžiaga | Super Duplex |
Produkto aprašymas | Hoses and connectors |
Produktų grupė | Accessories |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Tipas | Pump connection |
Tipo pavadinimas | Pump connection |
Victaulic [in] | 3 in |
Victaulic [mm] | 76.1 mm |
Vidinis skersmuo [mm] | 87.8 mm |