Hose
180Z1000
High-pressure hose 3" with victaulic connections, Operating pressure [barg] [Max]: 83, 1.25 mm, 3.0 in Vic.
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
High-pressure hose 3" with victaulic connections, Operating pressure [barg] [Max]: 83, 1.25 mm, 3.0 in Vic.
Bruto svoris | 13.5 Kg |
Grynasis svoris | 10.3 Kg |
Volume | 23.66 Liter |
EAN | 5715162675663 |
Bruto svoris | 13.5 Kg |
Grynasis svoris | 10.3 Kg |
Volume | 23.66 Liter |
EAN | 5715162675663 |
Bending radius [in] | 9.84 in, max. 180° |
Bending radius [mm] | 250 mm, max. 180° |
Darbinis slėgis [barg] [maks.] | 83 barg |
Darbinis slėgis [psig] [maks.] | 1200 psig |
Description | High-pressure hose 3" with victaulic connections |
Hose length [in] | 49 in |
Hose length [m] | 1.25 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inner diameter [in] | 3 in |
Pipe connection material | Super duplex EN 1.4410 |
Produkto aprašymas | Hoses and connectors |
Produktų grupė | Accessories |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Tipas | Hose |
Tipo pavadinimas | Hose |
Vamzdžio jungtis | 3.0 in Vic. |
Vidinis skersmuo [mm] | 76 mm |
Bending radius [in] | 9.84 in, max. 180° |
Bending radius [mm] | 250 mm, max. 180° |
Darbinis slėgis [barg] [maks.] | 83 barg |
Darbinis slėgis [psig] [maks.] | 1200 psig |
Description | High-pressure hose 3" with victaulic connections |
Hose length [in] | 49 in |
Hose length [m] | 1.25 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inner diameter [in] | 3 in |
Pipe connection material | Super duplex EN 1.4410 |
Produkto aprašymas | Hoses and connectors |
Produktų grupė | Accessories |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Tipas | Hose |
Tipo pavadinimas | Hose |
Vamzdžio jungtis | 3.0 in Vic. |
Vidinis skersmuo [mm] | 76 mm |