Hose
180Z0619
High-pressure hose 2 1/2" with victaulic connections, Operating pressure [barg] [Max]: 83, 1.78 mm, 2.5 in Vic.
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
High-pressure hose 2 1/2" with victaulic connections, Operating pressure [barg] [Max]: 83, 1.78 mm, 2.5 in Vic.
Bruto svoris | 14 Kg |
Grynasis svoris | 11.15 Kg |
Volume | 32.11 Liter |
EAN | 5715162675403 |
Bruto svoris | 14 Kg |
Grynasis svoris | 11.15 Kg |
Volume | 32.11 Liter |
EAN | 5715162675403 |
Bending radius [in] | 7.87 in, max. 180° |
Bending radius [mm] | 200 mm, max. 180° |
Darbinis slėgis [barg] [maks.] | 83 barg |
Darbinis slėgis [psig] [maks.] | 1200 psig |
Description | High-pressure hose 2 1/2" with victaulic connections |
Hose length [in] | 70 in |
Hose length [m] | 1.78 mm |
Hose type ISO 1436 | 4 layer hose |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inner diameter [in] | 2.5 in |
Pipe connection material | Super duplex EN 1.4410 |
Produkto aprašymas | Hoses and connectors |
Produktų grupė | Accessories |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Tipas | Hose |
Tipo pavadinimas | Hose |
Vamzdžio jungtis | 2.5 in Vic. |
Vidinis skersmuo [mm] | 65 mm |
Bending radius [in] | 7.87 in, max. 180° |
Bending radius [mm] | 200 mm, max. 180° |
Darbinis slėgis [barg] [maks.] | 83 barg |
Darbinis slėgis [psig] [maks.] | 1200 psig |
Description | High-pressure hose 2 1/2" with victaulic connections |
Hose length [in] | 70 in |
Hose length [m] | 1.78 mm |
Hose type ISO 1436 | 4 layer hose |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inner diameter [in] | 2.5 in |
Pipe connection material | Super duplex EN 1.4410 |
Produkto aprašymas | Hoses and connectors |
Produktų grupė | Accessories |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Tipas | Hose |
Tipo pavadinimas | Hose |
Vamzdžio jungtis | 2.5 in Vic. |
Vidinis skersmuo [mm] | 65 mm |