Pre filter
180Z0396
Flow [gpm] [Max]: 7.900, Flow [l/min] [Max]: 30.00, Flow [m³/h] [Max]: 1.80, DOE, Polypropylene
Siekdami apsaugoti jūsų paskyrą, pradėjome atjungimo procesą.
Jūsų seanso galiojimo laikas baigsis po
Flow [gpm] [Max]: 7.900, Flow [l/min] [Max]: 30.00, Flow [m³/h] [Max]: 1.80, DOE, Polypropylene
Bruto svoris | 0.294 Kg |
Grynasis svoris | 0.277 Kg |
Volume | 1.96 Liter |
EAN | 5715162682227 |
Bruto svoris | 0.294 Kg |
Grynasis svoris | 0.277 Kg |
Volume | 1.96 Liter |
EAN | 5715162682227 |
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
Darbinė temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
Description | Pre-filter type A |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 3.4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 50 psig |
Element inner diameter [in] | 1.02 in |
Element inner diameter [mm] | 26 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 2.5 in |
Element outer diameter [mm] | 64 mm |
End sealing | DOE |
Filtration level | 3 µ Nominal Graded density structure |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Core | Polypropylene |
Materials Element | Polypropylene |
Produkto aprašymas | Filters |
Produktų grupė | Accessories |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Sandarinimo medžiaga | None |
Srautas [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Srautas [l/min] [maks.] | 30 l/min |
Srautas [m³/h] [Maks.] | 1.8 m³/h |
Tipas | Pre filter |
Tipo pavadinimas | Pre filter |
Darbinė temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
Darbinė temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
Description | Pre-filter type A |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 3.4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 50 psig |
Element inner diameter [in] | 1.02 in |
Element inner diameter [mm] | 26 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 2.5 in |
Element outer diameter [mm] | 64 mm |
End sealing | DOE |
Filtration level | 3 µ Nominal Graded density structure |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Core | Polypropylene |
Materials Element | Polypropylene |
Produkto aprašymas | Filters |
Produktų grupė | Accessories |
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
Sandarinimo medžiaga | None |
Srautas [gpm] [maks.] | 7.9 gal/min |
Srautas [l/min] [maks.] | 30 l/min |
Srautas [m³/h] [Maks.] | 1.8 m³/h |
Tipas | Pre filter |
Tipo pavadinimas | Pre filter |