NVD 402
NVD 402

065B7474

NVD 402 PN16 DN100

Gaminio informacija

Bruto svoris 15.52 kg
Grynasis svoris 15.37 kg
EAN 5710104063102

 

Alternatyvi terpė Glikolio tirpalas iki 50 %
Alternatyvi terpė 2 Vanduo buitinėms reikmėms
Angų skaičius 2
Aprašymas NVD 402 PN16 DN100
Jungimo tipai Flanšas
Kvs reikšmės [m³/h] 396 m³/h
Leidžiama terpė Cirkuliacinis vanduo
Montavimo kryptis nemokama
Nominalus slėgis [bar] 16 bar
Produktų grupė Diskiniai uždoriai
Skersmuo [mm] 100 mm
Taikymas Centralizuotas šildymas
Terpės pH [Maks.] 10
Terpės pH [Min.] 7
Terpės temperatūra [°C] [Maks.] 100 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.] -10 °C
Tipas NVD 402
Veikimas Atbulinis
Veikimo tipas Automatinis
Vožtuvo korpuso medžiaga Grey cast iron EN-GJL-250 (GG-25)
Vožtuvo tipas Atbulinis vožtuvas

Priedai

Atsarginės dalys

Replacement

Replacement

Replacement

Paslaugos