Спиральный компрессор, SM110S4VC

SM110-4VM

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

Информация о продукте

Масса брутто 78.71 Kilogram
Вес нетто 73 Kilogram
Volume 0.098 Cubic meter
Европейский Товарный Номер 5702424053352

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description SM110-4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SM
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 30.2 бар
Max pressure (PS) - low side 25 бар
Model number SM110S4VC
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 15.7 A
SCIP dossier no. 2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
SCIP dossier product name SM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 440 В
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 506 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 400 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Вес упаковки [Kg] 638 кг
Всасывающий патрубок, материал -
Выравнивание уровней масла 3/8дюйма, под отбортовку, SAE
Высота всасывающего патрубка [мм] 178 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм] 515 мм
Высота упаковки [мм] 757 мм
Вязкость: [cP] 32 cP
Группа продуктов Hermetic compressors
Диаметр [мм] 254 мм
Длина упаковки [мм] 1140 мм
Заводские настройки ВД(высокое давление) [bar] 33 бар
Заводские настройки НД(низкое давление) [bar] 25 бар
Заправка маслом, [л] 3.25 л
Заправка хладагентом [kg] [Max] 10 кг
Защита электродвигателя Внутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегмента Кондиционирование воздуха
Испытания на ВД [bar] [Max] 32 бар
Испытания на НД [bar] [Max] 25 бар
Испытания на перепад давления [bar] [Max] 24 бар
Класс защиты (IP) IP54 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурации Одинарный
Кол-во запусков в час [Max] 12
Количество упаковок 8
Линия выравнивания масла - момент затяжки[Н·м] 48 Н·м
Макс. постоянный рабочий ток (MCC) 22 A
Макс. рабочий ток [MOC] 20 A
Максимальная температура со стороны высокого давления 150 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления 63 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления -35 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления -35 °C
Момент затяжки [Nm] 21 Н·м
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm] 15 Н·м
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] 50 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm] 3 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm] 2 Н·м
Монтаж стекла Резьбовой
Название продукта Scroll compressor SM
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 342 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 414 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 460 В
Номер чертежа 8552037b
Общая высота, мм 558 мм
Объём на стороне высокого давления 1.1 л
Объём на стороне низкого давления 13.6 л
Описанный объем [см3] 144.2 см³
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Клапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел 160P
Поставляемое масло Первоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкции Указания по установке
Поставляемый комплект для монтажа Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами
Размер всасывающего патрубка [in] 1 3/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in] 1 3/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 7/8 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 7/8 дюйм
Регулировка производительности Фиксированная скорость
Сертификация CE
UL
UKCA
Скорость вращения при 50Гц [rpm] 2900 об/мин
Скорость вращения при 60Гц [rpm] 3500 об/мин
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] 1.05 Ohm
Стандарт фитингов ODF
Технология Спиральный
Тип SM110
Тип масла Минеральное
Тип присоединения Запаяный
Ток с блокированным ротором (LRA) 130 A
Торговое название Спиральный компрессор
Фаза 3
Хладагенты R22
Цвет Синий
Частота [Гц] 50/60
Ширина упаковки [мм] 950 мм
Экономайзер Нет
Электрические соединения Винт 4,8мм
Электропитание компрессора [В] 380-415/3/50 460/3/60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality