Shows 25 product(s)

SM084-4VI

Спиральный компрессор, SM084S4VC

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

SM084-4VM

Спиральный компрессор, SM084S4VC

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

SM090-4VI

Спиральный компрессор, SM090S4VC

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

SM090-4VM

Спиральный компрессор, SM090S4VC

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

SM090-6VI

Спиральный компрессор, SM090S6VC

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 230/3/50, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

SM090-6VM

Спиральный компрессор, SM090S6VC

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 230/3/50, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

SM100-4VI

Спиральный компрессор, SM100S4VC

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

SM100-4VM

Спиральный компрессор, SM100S4VC

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

SM110-4VI

Спиральный компрессор, SM110S4VC

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

SM110-4VM

Спиральный компрессор, SM110S4VC

Хладагенты: R22, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

Посмотреть: