Дополнительные принадлежности, Терморегуляторы, Количество упаковок: 1

140F1096

Датчик температуры для уличной установки

Информация о продукте

Масса брутто 0.075 Kilogram
Вес нетто 0.074 Kilogram
Volume 0.406 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466209691

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Датчик температуры для уличной установки
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Высота упаковки [мм] 38 мм
Гарантия [лет] 2
Глубина упаковки [мм] 80 мм
Группа продуктов Accessories
Используется совместно с DEVIreg™ 316
DEVIreg™ 330 series
DEVIreg™ 610
DEVIreg™ Multi
Количество упаковок 1
Область применения Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Vineyard frost protection
Сертификационная компания UkrTEST
Сертификация UkrTEST
CE
Тип Thermostat accessories
Ширина упаковки [мм] 70 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality