Дополнительные принадлежности, Терморегуляторы, Количество упаковок: 1

140F1088

Датчикдлягрунтак DEVIreg 850 IV

Информация о продукте

Масса брутто 2.262 Kilogram
Вес нетто 2.24 Kilogram
Volume 9.9 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466209714

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Датчикдлягрунтак DEVIreg 850 IV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
SCIP dossier product name Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Warranty type 2-year product warranty
Высота упаковки [мм] 96 мм
Гарантия [лет] 2
Глубина упаковки [мм] 375 мм
Группа продуктов Accessories
Используется совместно с DEVIreg™ 850
Количество упаковок 1
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 220 В
Область применения Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Описание продукта Sensor for Devireg™ 850
Сертификационная компания EAC
UkrTEST
Сертификация UkrTEST
CE
Температура окружающей среды [°C] [Max] 70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] -30 °C
Тип Thermostat accessories
Тип датчика devibus
Ширина упаковки [мм] 275 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality