Терморегуляторы, DEVIreg™ 610, Тип датчика: Жила

140F1080

Диапазон настройки температуры [°C]: 10 - 50, Тип дисплея: Без дисплея

Информация о продукте

Масса брутто 0.384 Kilogram
Вес нетто 0.38 Kilogram
Volume 1.131 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466209257

 

2-полюсный выключатель Да
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIreg 610
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 2-year product warranty
Высота [мм] 100 мм
Высота упаковки [мм] 85 мм
Гарантия [лет] 2
Гистерезис (+/-) 0.2
Глубина [мм] 45 мм
Глубина упаковки [мм] 140 мм
Группа продуктов Thermostats
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 50 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] 10 °C
Индуктивная нагрузка Макс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP 44
Макс. активная нагрузка [A] 10 A
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²] 2 x 2.5
Монтаж на рейку DIN Нет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 220 В
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Настройка шкалы -10 +50ºC
Область применения Pipe / tank frost protection
Cold store
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Описание продукта DEVIreg™ 610
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max] 0.93 Вт
Релейный выключатель 2-полюсный
Сертификационная компания EAC
Intertek Semko
Сертификация CE
Степень загрязнения окружающей среды 2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C] 75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max] 50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] -10 °C
Температура хранения [°C] [Max] 65 °C
Температура хранения [°C] [Min] -20 °C
Тип DEVIreg™ 610
Тип датчика Жила
Тип дисплея Без дисплея
Тип индикатора LED
Тип регулирования Гистерезис
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Цвет Белый RAL 91
Ширина [мм] 69.5 мм
Ширина упаковки [мм] 95 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality