DEVI Термостаты

Shows 23 product(s)

140F1011

Терморегуляторы, DEVIreg™ 132, Тип датчика: Пол

Температура— пол [°C]: 20 - 50, Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Без дисплея

140F1034

Терморегуляторы, DEVIreg™ 531, ELKO, Тип датчика: Комната

Температура— пол [°C]: 5 - 45, Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Без дисплея

140F1037

Терморегуляторы, DEVIreg™ 532, ELKO, Тип датчика: Комната + пол

Температура— пол [°C]: 20 - 50, Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Без дисплея

140F1055

Терморегуляторы, DEVIreg™ Opti, Тип датчика: Комната + пол

Температура— пол [°C]: 5 - 45, Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: ЖК-дисплей

140F1064

Терморегуляторы, Тип датчика: Комната + пол

Температура— пол [°C]: 5 - 45, Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Сенсорный экран

140F1069

Терморегуляторы, Тип датчика: Комната + пол

Температура— пол [°C]: 5 - 45, Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Сенсорный экран

140F1071

Терморегуляторы, DEVIreg™ Touch, Тип датчика: Комната + пол

Температура— пол [°C]: 5 - 45, Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Сенсорный экран

Посмотреть: