Терморегуляторы, DEVIreg™ Touch, Тип датчика: Комната + пол

140F1071

Температура— пол [°C]: 5 - 45, Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Сенсорный экран

Информация о продукте

Масса брутто 0.242 Kilogram
Вес нетто 0.24 Kilogram
Volume 1.131 Liter
Европейский Товарный Номер 5703466225615

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0
1 Primary battery weight Kg 0
2-полюсный выключатель Нет
Battery type or Name Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description Терморегулятор DEVIreg Touch, полярный белый
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 г
Батарейное резервное электропитание Да
Высота [мм] 85 мм
Высота упаковки [мм] 85 мм
Гарантия [лет] 5
Глубина [мм] 24 мм
Глубина упаковки [мм] 140 мм
Группа продуктов Thermostats
Дисплей (Да/Нет) Да
Индуктивная нагрузка Макс. 1A, сos φ = 0,3
Класс IP термостата 21
Класс защитыIP 21
Класс ПО A
Количество батарей 1
Макс. активная нагрузка [A] 16 A
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²] 2 x 2.5
Монтаж на рейку DIN Нет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 220 В
Напряжение питания [В] пер. ток 230 В
Область применения Floor heating
Ограничитель температуры [°C] [Max] 45 °C
Ограничитель температуры [°C] [Min] 5 °C
Ограничительмакс. температуры [°C] [Max] 35 °C
Ограничительмакс. температуры [°C] [Min] 20 °C
Ограничительмин. температуры [°C] [Max] 35 °C
Ограничительмин. температуры [°C] [Min] 10 °C
Описание продукта DEVIreg™ Touch
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max] 0.4 Вт
Релейный выключатель 1-полюсный
Сертификационная компания CE
EAC
Intertek Semko
UkrTEST
Сертификация UkrTEST
CE
Совместимость датчиков сторонних производителей Да
Совместимостьтипов рамок Да
Степень загрязнения окружающей среды 2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C] 75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max] 30 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Max] 65 °C
Температура хранения [°C] [Min] -20 °C
Температура— пол [°C] [Max] 45 °C
Температура— пол [°C] [Min] 5 °C
Температура— помещение [°C] [Max] 35 °C
Температура— помещение [°C] [Min] 5 °C
Тип DEVIreg™ Touch
Тип датчика Комната + пол
Тип дисплея Сенсорный экран
Тип регулирования PWM
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C] 15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C] 5 °C
Цвет Белый RAL 916
Ширина упаковки [мм] 95 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality