LD-302P18KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXCXXXXDX

134N0341

Преобразователи частоты
LD-302P18KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXCXXXXDX

IBA ( Lift Drive )VLT® AutomationDrive FC 302
18,5 кВт / 25 л.с.,
Трехфазный, ~380-400 B,IP 20/ Шасси
улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Тормозной транзистор
Без панели управления LCP
Без доп. покрытия плат PCB, без сетевой опции
ПЧ для лифтов
Рамка: B4
без опции, без опции В
Без опции C1, без опции D

Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: LD-302P18KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXCXXXXDX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 23.75 Kilogram
Вес нетто 20.05 Kilogram
Volume 105.71 Liter
Европейский Товарный Номер 5710107855636

 

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий LD- IBA ( Lift Drive )
Серия 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Номинальная мощность P18K 18,5 кВт / 25 л.с.
Фазы T Трехфазный
Mains Voltage A ~380-400 B
Корпус E20 IP 20/ Шасси
Фильтр ВЧ-помех H1 улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Тормоз транзистор - останов B Тормозной транзистор
Панель управления X Без панели управления LCP
Покрытие печатной платы X Без доп. покрытия плат PCB
Опция сетевого питания X без сетевой опции
АдаптацияА X Стандартные кабель вводы
АдаптацияВ X Без адаптации B
Версия ПО S018 ПЧ для лифтов
Программное обеспечение, язык X Стандартный пакет языков
ОпцияA AX без опции
ОпцияВ BX без опции В
C0 Option MCO CX Без опции С0
ОпцияC1 X Без опции C1
ПО для опцииС XX Без доп. програм. обесп.
ОпцияD DX без опции D
Типоразмер B4 B4
Типовой код, часть 1 LD-302P18KTAE20H1BXX
Типовой код, часть 2 XXXS018XAXBXCXXXXDX
Каталог продукции NO_VIEW NO VIEW
Мощн.160%(выс.перегруз.)[кВт] 18.5 18.5
Высота [мм] 516,0 516,0
Ширина б/опций д/гнездаC [мм] 229,0 229,0
Глубина [мм] 242,0 242,0
Глубина сопц. д/гн.A/B [мм] 242,0 242,0
кВА 24.2 24.2
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] 35 35
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] 56 56
Calculated Gross Weight [kg] 23.75
Calculated Net Weight [kg] 20.05
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код модели 01 LD-302P18KTAE20H1BXX
Код модели 02 XXXS018XAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality