134N0341
Преобразователи частоты
LD-302P18KTAE20H1BXXXXXS018XAXBXCXXXXDX
IBA ( Lift Drive )VLT® AutomationDrive FC 302
18,5 кВт / 25 л.с.
Трехфазный ~380-400 B IP 20/ Шасси
улучш. РЧ фильтр (А1/B)
Тормозной транзистор
Без панели управления LCP
Без доп. покрытия плат PCB без сетевой опции
ПЧ для лифтов
Рамка: B4
без опции без опции В
Без опции C1 без опции D
Другие опции в соответствии с модельным кодом
VLT® AutomationDrive реализует концепцию единственного преобразователячастоты, управляющего всем спектром технологических операций<(>,<)> — отвыполнения стандартных функций до работы в качестве исполнительногомеханизма — на любой машине или производственной линии.