ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30XKXSX

132X2130

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Расширенный вариант,
Крутящий момент,
5,2 Н·м, Напр. цепи пост. тока 600 В,
IP54,
MT, обратная связь, 17 бит,
EtherCAT, Стандарт,
Safe Torque Off, 108 мм,
Стандарт, Номин. скорость 3000 об/мин,
Без тормоза, Стандартный ключ,
Без уплотнения, Стандарт
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30XKXSX

Код модели: ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30XKXSX

Информация о продукте

Масса брутто 8.6 kg
Вес нетто 8.3 kg
Volume 18.664 dm3
Европейский Товарный Номер 5715253169385

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий ISD VLT® Integrated Servo Drive
Вариант изделия 510 510
Аппаратная конфигурация A Расширенный вариант
Крутящий момент ПЧ T Крутящий момент
Крутящий момент 05C2 5,2 Н·м
Напряжение постоянного тока D6 Напр. цепи пост. тока 600 В
Корпус преобразователя частоты E54 IP54
Обратная связь от ПЧ FM1 MT, обратная связь, 17 бит
Система шин EC EtherCAT
Микропрограммное обеспечение SXX Стандарт
Система безопасности T Safe Torque Off
Размер фланца F108 108 мм
Тип фланца SX Стандарт
Скорость двигателя N30 Номин. скорость 3000 об/мин
Механический тормоз X Без тормоза
Вал двигателя K Стандартный ключ
Уплотнение двигателя X Без уплотнения
Покрытие поверхности SX Стандарт
Типовой код, часть 1 ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXX
Типовой код, часть 2 TF108SXN30XKXSX
Код модели 01 ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXX
Код модели 02 TF108SXN30XKXSX
Расчетная масса нетто [кг] 8.3
Расчетная масса брутто [кг] 8.6
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality