132X2130
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Расширенный вариант,
Крутящий момент,
5,2 Н·м, Напр. цепи пост. тока 600 В,
IP54,
MT, обратная связь, 17 бит,
EtherCAT, Стандарт,
Safe Torque Off, 108 мм,
Стандарт, Номин. скорость 3000 об/мин,
Без тормоза, Стандартный ключ,
Без уплотнения, Стандарт
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FM1ECSXXTF108SXN30XKXSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 сочетает в себе
серводвигатель и сервопривод в одном компактном устройстве
и предлагает значительные преимущества в различных применениях,
таких как поворотные столы, маркировка, укупорка и
упаковка пищевых и фармацевтических продуктов.
Питание преобразователя частоты ISD 510 осуществляется от
модуля питания VLT® Power Supply Module PSM 510 и
децентрализованного модуля доступа VLT® Decentral Access Module DAM 510.
Использование гибридного кабеля типа Plug and Twist,
сочетающего в себе провода питания и управляющего напряжения,
а также провода функциональной безопасности и промышленной шины,
обеспечивает быструю, простую, надежную и экономичную установку.
Так как к одному модулю VLT® Decentral Access Module DAM 510
можно подключить несколько децентрализованных преобразователей
частоты с помощью простой последовательной проводки,
распределительные коробки не требуются,
и использование кабелей можно свести к минимуму.
Идеально гладкая и легко очищаемая поверхность и корпус
с классом защиты IP67 и классом вибростойкости 3M7 отлично
сочетаются со всеми видами вращающегося оборудования в
сложных условиях эксплуатации.
Примечание. Для создания полной системы ISD необходимо
заказать следующие дополнительные компоненты:
• Модуль VLT® Power Supply Module PSM 510 для питания системы.
Номер для заказа:
175G0160 10kW, 175G0163 20kW, 175G0166 30kW, POWERLINK
175G0161 10kW, 175G0164 20kW, 175G0167 30kW, EtherCAT
175G0162 10kW, 175G0165 20kW, 175G0168 30kW, PROFINET
Необходимо обязательно использовать 3-фазный дроссельный
сетевой фильтр, установленный вблизи от PSM 510.
Номер для заказа:
175G0179 10kW, 175G0178 30kW, 175G0192 20kW
• Модуль VLT® Decentral Access Module DAM 510 для подключения
преобразователей частоты ISD к системе.
Номер для заказа:
175G0169 15A, 175G0172 25A, POWERLINK
175G0170 15A, 175G0173 25A, EtherCAT
175G0171 15A, 175G0174 25A, PROFINET
Модуль VLT® Auxiliary Capacitors Module ACM 510 для запасания энергии.
Номер для заказа:
175G0175 POWERLINK
175G0176 EtherCAT
175G0177 PROFINET
• Гибридные кабельные перемычки различной длины для
подключения преобразователей частоты ISD друг к другу.
• Гибридные кабели питания различной длины для
подключения первого преобразователя частоты ISD к DAM 510.
• Кабель панели управления для подключения ее к
усовершенствованному сервоприводу или модулям MSD.
• Удлинительный кабель промышленной шины для обеспечения избыточности.
• Заглушка для последнего преобразователя частоты ISD
в топологии на случай, если не используется удлинительный
кабель промышленной шины для избыточности.