ISD510AT01C5D6E67FRXECSXXTF076SXN46XKSSX

132L7064

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Расширенный вариант,
Крутящий момент,
1,5 Н·м, Напр. цепи пост. тока 600 В,
IP67,
Резольвер,
EtherCAT, Стандарт,
Safe Torque Off, 76 мм,
Стандарт, Номин. скорость 4600 об/мин,
Без тормоза, Стандартный ключ,
С уплотнением, Стандарт
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E67FRXECSXXTF076SXN46XKSSX

Код модели: ISD510AT01C5D6E67FRXECSXXTF076SXN46XKSSX

Информация о продукте

Масса брутто 5.05 kg
Вес нетто 4.75 kg
Volume 18.664 dm3
Европейский Товарный Номер 5714853886203

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Просмотр продукта (перекл.) GLBL Международный (стандартный)
Группа изделий ISD VLT® Integrated Servo Drive
Вариант изделия 510 510
Аппаратная конфигурация A Расширенный вариант
Крутящий момент ПЧ T Крутящий момент
Крутящий момент 01C5 1,5 Н·м
Напряжение постоянного тока D6 Напр. цепи пост. тока 600 В
Корпус преобразователя частоты E67 IP67
Обратная связь от ПЧ FRX Резольвер
Система шин EC EtherCAT
Микропрограммное обеспечение SXX Стандарт
Система безопасности T Safe Torque Off
Размер фланца F076 76 мм
Тип фланца SX Стандарт
Скорость двигателя N46 Номин. скорость 4600 об/мин
Механический тормоз X Без тормоза
Вал двигателя K Стандартный ключ
Уплотнение двигателя S С уплотнением
Покрытие поверхности SX Стандарт
Типовой код, часть 1 ISD510AT01C5D6E67FRXECSXX
Типовой код, часть 2 TF076SXN46XKSSX
Код модели 01 ISD510AT01C5D6E67FRXECSXX
Код модели 02 TF076SXN46XKSSX
Расчетная масса нетто [кг] 4.75
Расчетная масса брутто [кг] 5.05
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Рекомендуемый завод ERR01 Невозм. определить изготовит.
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality