132L7064
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Расширенный вариант,
Крутящий момент,
1,5 Н·м, Напр. цепи пост. тока 600 В,
IP67,
Резольвер,
EtherCAT, Стандарт,
Safe Torque Off, 76 мм,
Стандарт, Номин. скорость 4600 об/мин,
Без тормоза, Стандартный ключ,
С уплотнением, Стандарт
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E67FRXECSXXTF076SXN46XKSSX
VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510 сочетает в себе
серводвигатель и сервопривод в одном компактном устройстве
и предлагает значительные преимущества в различных применениях,
таких как поворотные столы, маркировка, укупорка и
упаковка пищевых и фармацевтических продуктов.
Питание преобразователя частоты ISD 510 осуществляется от
модуля питания VLT® Power Supply Module PSM 510 и
децентрализованного модуля доступа VLT® Decentral Access Module DAM 510.
Использование гибридного кабеля типа Plug and Twist,
сочетающего в себе провода питания и управляющего напряжения,
а также провода функциональной безопасности и промышленной шины,
обеспечивает быструю, простую, надежную и экономичную установку.
Так как к одному модулю VLT® Decentral Access Module DAM 510
можно подключить несколько децентрализованных преобразователей
частоты с помощью простой последовательной проводки,
распределительные коробки не требуются,
и использование кабелей можно свести к минимуму.
Идеально гладкая и легко очищаемая поверхность и корпус
с классом защиты IP67 и классом вибростойкости 3M7 отлично
сочетаются со всеми видами вращающегося оборудования в
сложных условиях эксплуатации.
Примечание. Для создания полной системы ISD необходимо
заказать следующие дополнительные компоненты:
• Модуль VLT® Power Supply Module PSM 510 для питания системы.
Номер для заказа:
175G0160 10kW, 175G0163 20kW, 175G0166 30kW, POWERLINK
175G0161 10kW, 175G0164 20kW, 175G0167 30kW, EtherCAT
175G0162 10kW, 175G0165 20kW, 175G0168 30kW, PROFINET
Необходимо обязательно использовать 3-фазный дроссельный
сетевой фильтр, установленный вблизи от PSM 510.
Номер для заказа:
175G0179 10kW, 175G0178 30kW, 175G0192 20kW
• Модуль VLT® Decentral Access Module DAM 510 для подключения
преобразователей частоты ISD к системе.
Номер для заказа:
175G0169 15A, 175G0172 25A, POWERLINK
175G0170 15A, 175G0173 25A, EtherCAT
175G0171 15A, 175G0174 25A, PROFINET
Модуль VLT® Auxiliary Capacitors Module ACM 510 для запасания энергии.
Номер для заказа:
175G0175 POWERLINK
175G0176 EtherCAT
175G0177 PROFINET
• Гибридные кабельные перемычки различной длины для
подключения преобразователей частоты ISD друг к другу.
• Гибридные кабели питания различной длины для
подключения первого преобразователя частоты ISD к DAM 510.
• Кабель панели управления для подключения ее к
усовершенствованному сервоприводу или модулям MSD.
• Удлинительный кабель промышленной шины для обеспечения избыточности.
• Заглушка для последнего преобразователя частоты ISD
в топологии на случай, если не используется удлинительный
кабель промышленной шины для избыточности.