132L6117
iC2-30, Преобр.частоты, с возд.охлажд.
IC2-30FA3N04-02A2E20F4+ACXX
Трехфазный, 380–480 В пер. тока
2,2 А, 0,75 кВт/1 л. с.,IP20/открытый тип
Категория С4, Без встр. тормозн. прерывателя
Рамка: MA01a
Другие опции в соответствии с модельным кодом
Этот компактный преобразователь частоты общего назначения идеально
подходит для широкого спектра промышленных систем и систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха. Он отличается непревзойденной
надежностью даже при эксплуатации в сложных условиях. Программное
обеспечение iC2-Micro обеспечивает простоту использования,
сконцентрированную функциональность и простоту ввода в эксплуатацию,
— и все это в мощном компактном корпусе!