Изменить конфигурацию продукта

iC2-Micro Frequency Converter

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(IC2-30) iC2-30
(FA) Преобр.частоты, с возд.охлажд.
(3N) Трехфазный
(04) 380–480 В пер. тока
(E20) IP20/открытый тип
(+ACXX) Без встр. тормозн. прерывателя
(+DAMI) iC2-Micro
(+EAXXXXXX) Без возможн. польз. адаптации
(+ECXXX) Последняя выпущенная версия
(MA01A) MA01a
(K75) 0,75 кВт/1 л. с.
(IC2-30FA3N04-02A2E20F4) IC2-30FA3N04-02A2E20F4
[]
(GLBL) Международный (стандартный)
(IC2-30FA3N04-02A2E20F4) IC2-30FA3N04-02A2E20F4
(+ACXX) +ACXX
(1.100) 1,1
(1.300) 1,3
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902), завод в Дании
(H601) H601