IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX

132L6105

iC2-30 Преобр.частоты, свозд.охлажд.
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
Однофазный 100–120В пер.тока
4,8А 1,1кВт/1,5л.с.IP20/открытый тип
КатегорияС4 Без встр. тормозн. прерывателя
Рамка: MA02c
Другие опции в соответствии с модельным кодом

Код модели: IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
Изменить конфигурацию

Информация о продукте

Масса брутто 1.736 Kilogram
Вес нетто 1.156 Kilogram
Европейский Товарный Номер 5714853456376

 

Серия изделий +DAMI iC2-Micro
Группа изделий IC2-30 iC2-30
Категория изделия FA Преобр.частоты, свозд.охлажд.
Напряжение сети 01 100–120В пер.тока
Номинальный ток -04A8 4,8А
Номинальная мощность 1K1 1,1кВт/1,5л.с.
Класс защиты E20 IP20/открытый тип
Категория ЭМС F4 КатегорияС4
Встроенный торм. прерыватель +ACXX Без встр. тормозн. прерывателя
Идентиф. пакета файлов настр. +EAXXXXXX Без возможн. польз. адаптации
Идентификатор ПО изделия +ECXXX Последняя выпущенная версия
Описание типоразмера MA02C MA02c
Код модели 01 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Код модели 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.6
Calculated Net Weight [kg] 1.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Типовой код, часть 1 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Типовой код, часть 2 -000060911
Каталог продукции NO_VIEW ПРОСМОТР НЕВОЗМОЖЕН
Product View (Switch) GLBL Международный (стандартный)
Изготовитель ERR01 Невозм. определить изготовит.
Код продаж, часть1 IC2-30FA1N01-04A8E20F4 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Код продаж, часть2 +ACXX +ACXX
Тип изделия 1N Однофазный

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality