Изменить конфигурацию продукта

iC2-Micro Frequency Converter

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(IC2-30) iC2-30
(FA) Преобр.частоты, с возд.охлажд.
(1N) Однофазный
(01) 100–120 В пер. тока
(E20) IP20/открытый тип
(F4) Категория С4
(+ACXX) Без встр. тормозн. прерывателя
(+DAMI) iC2-Micro
(+EAXXXXXX) Без возможн. польз. адаптации
(+ECXXX) Последняя выпущенная версия
(MA02C) MA02c
(1K1) 1,1 кВт/1,5 л. с.
(IC2-30FA1N01-04A8E20F4) IC2-30FA1N01-04A8E20F4
[]
(GLBL) Международный (стандартный)
(IC2-30FA1N01-04A8E20F4) IC2-30FA1N01-04A8E20F4
(+ACXX) +ACXX
(1.300) 1,3
(1.600) 1,6
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(B902) (B902), завод в Дании
(H601) H601